AS12 1FS (Inch) - Speed Controller With Indicator/Elbow Type (Gasket Seal)
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as12_1fs_inch_asmtab.prj},{NB=AS1201FS-M5E-03},{GUI=AS12*1FS*-M5*-03},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{SCALE=},{OMSC=},{D=5/32\"},{T=M5x0.8},{D1=8.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{DX=3.970},{PPATH=as12_1fs_inch/assembly/as12_1fs_inch_asmsbl.prj},{TX1=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1201FS-M5E-01
AS12*1FS*-M5*-01
AS1201FS-M5E-01
1/8"
M5x0.8
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-01
AS12*1FS*-U10/32*-01
AS1201FS-U10/32E-01
1/8"
10/32UNF
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-03
AS12*1FS*-M5*-03
AS1201FS-M5E-03
5/32"
M5x0.8
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-03
AS12*1FS*-U10/32*-03
AS1201FS-U10/32E-03
5/32"
10/32UNF
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-07
AS12*1FS*-M5*-07
AS1201FS-M5E-07
1/4"
M5x0.8
8
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
AS1201FS-U10/32E-07
AS12*1FS*-U10/32*-07
AS1201FS-U10/32E-07
1/4"
10/32UNF
8
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VR1211F - AND Valve with One-Touch Fittings
SMC
23.12.2021
AS-FS - Speed Controller with Indicator/In-line Type
SMC
28.09.2023
ASS - Extension Prevention System
SMC
28.09.2023
VZM500 - 5 Port Mechanical Valve
SMC
28.09.2023
X31 - Socket
SMC
12.11.2021
MIW - Escapements/Double finger type
SMC
28.09.2023
AS13_1FS (Inch) - Speed Controller With Indicator/Universal Type (Gasket S...
SMC
26.09.2023
IP8001 - Smart Positioner (Lever Type)
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
28.09.2023
AS_2_1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless-Steel/Elbow ...
SMC
28.09.2023
Unidirectional flow control valves, parallel thread, swivel type, incoming ...
Riegler
15.01.2018
AS12_1FS - Speed Controller With Indicator/Elbow Type (Gasket Seal)
SMC
28.09.2023
AMF 5020-R01 - Reed switch IP67
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청