AS 3 1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless-Steel/Universal Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-1F-A Speed Controller With One Touch Fitting / Push-lock Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-1f-a/as_3_1fg-a.prj},{NB=AS3301FG-02-10A},{IDNR=},{MODEL=AS33x1FG-02-10xA},{TYPE=Metric},{SIZE=3/8},{SIZE2=3},{PORT=1/4},{PORT2=02},{TUBE=ø10},{TUBE2=10},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEALANT=},{OMSC=},{CLEAN=},{D=10.00},{T=1/4},{TN=13.157},{H1=19.0},{H2=19.0},{H3=21.0},{D11=15.9},{D13=15.9},{D2=17.4},{D3=16.6},{L1=23.0},{L21=41.2},{L22=41.2},{L23=42.2},{L3=26.1},{L41=62.5},{L43=58.0},{L5U1=50.0},{L5U3=50.0},{L5L1=48.4},{L5L3=48.4},{AU1=44.5},{AU3=43.5},{AL1=42.9},{AL3=41.9},{M=15.6},{W1=46.0},{W2=46.0},{W3=55.0},{AA=10.9},{AB=9.1},{AC=5.7},{AD=3.0},{AE=19.0},{AF=6.3},{AG=12.9},{AH=13.1},{AH1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Body size
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TUBE
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5U
Unlocked
[mm]
L5L
Locked
[mm]
AU
Unlocked
[mm]
AL
Locked
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1301FG-M5-23A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø3.2
3.20
M5 x 0.8
8.0
7.2
9.6
9.0
11.6
19.4
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-23A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø3.2
3.20
10-32UNF
8.0
7.2
9.6
9.0
11.6
19.4
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-04A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø4
4.00
M5 x 0.8
8.0
8.2
9.6
9.0
11.5
19.8
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-04A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø4
4.00
10-32UNF
8.0
8.2
9.6
9.0
11.5
19.8
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-06A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø6
6.00
M5 x 0.8
8.0
10.4
9.6
9.0
11.5
20.9
20.4
36.6
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-06A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø6
6.00
10-32UNF
8.0
10.4
9.6
9.0
11.5
20.9
20.4
36.6
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-01A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø1/8
3.17
M5 x 0.8
8.0
7.2
9.6
9.0
11.6
19.4
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-01A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø1/8
3.17
10-32UNF
8.0
7.2
9.6
9.0
11.6
19.4
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-03A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø5/32
3.97
M5 x 0.8
8.0
8.2
9.6
9.0
11.5
19.8
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-03A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø5/32
3.97
10-32UNF
8.0
8.2
9.6
9.0
11.5
19.8
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-07A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø1/4
6.35
M5 x 0.8
8.0
11.2
9.6
9.0
11.5
20.9
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-07A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø1/4
6.35
10-32UNF
8.0
11.2
9.6
9.0
11.5
20.9
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2301FG-01-23A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø3.2
3.20
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-04A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø4
4.00
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-06A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø6
6.00
1/8
13.0
10.4
9.6
12.0
13.9
26.2
20.4
38.8
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
11
AS2301FG-01-08A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø8
8.00
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
40.0
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
12
AS2301FG-02-04A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø4
4.00
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
19
AS2301FG-02-06A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø6
6.00
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
21
AS2301FG-02-08A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø8
8.00
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
22
AS2301FG-02-10A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø10
10.00
1/4
17.0
15.9
12.9
13.0
20.9
38.1
24.7
47.3
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
23
AS3301FG-02-06A
Metric
3/8
1/4
ø6
6.00
1/4
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
57.8
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
42
AS3301FG-02-08A
Metric
3/8
1/4
ø8
8.00
1/4
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
59.9
50.0
48.4
44.5
42.9
14.2
43
AS3301FG-02-10A
Metric
3/8
1/4
ø10
10.00
1/4
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
62.5
50.0
48.4
44.5
42.9
15.6
46
AS3301FG-02-12A
Metric
3/8
1/4
ø12
12.00
1/4
19.0
18.5
17.4
16.6
23.0
42.5
28.3
64.7
50.0
48.4
44.5
42.9
17.0
48
AS3301FG-03-06A
Metric
3/8
3/8
ø6
6.00
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
50.1
42.3
40.7
37.1
35.5
13.3
34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청