MB1 (Assembly) - Square Tube Type Air Cylinder / Double Acting / Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB1 Square Tube Type Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb1/mb1_assy.prj},{NB=A_MB1B50-25(0)},{BORE=50},{A1=32.0},{A=35},{KK=18},{B=65},{C=46.5},{D=20},{E=40},{F=14},{G=15.5},{MB=5},{JN=8},{K=7},{MMN=18},{MMP=1.50},{N=31.0},{PN=13.157},{S1=94},{V=5.0},{W=10.5},{ZZ1=156.0},{ZZL=190.0},{ZZF=156.0},{ZZG=164.0},{ZZC=197.0},{ZZD=197.0},{ER=51},{FR=25},{LR50=12.5},{LR100=25.0},{LR150=37.5},{LR200=50.0},{LR300=75.0},{LR400=100.0},{LR500=125.0},{LR600=150.0},{LR700=0.0},{LR800=0.0},{H50=89.0},{H100=102.0},{H150=114.0},{H200=127.0},{H300=152.0},{H400=177.0},{H500=202.0},{H600=227.0},{H700=0.0},{H800=0.0},{HS=58.0},{X=27},{Y=11},{LD=9},{LH=40},{LT=3.2},{LX=46},{LY=72.5},{LZ=70},{LS1=148.0},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{POS=0},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
KK
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E e11
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MB
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
MMP
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ZZ
[mm]
ER
[mm]
FR
[mm]
LR
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
LZ
[mm]
FB
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
FT
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
FD1
[mm]
L
[mm]
RR
[mm]
U
[mm]
CD
CD H10
[mm]
CX
CX -0.1/-0.3
[mm]
Z
[mm]
CZ
[mm]
A_MB1B32-25(0)
32
19.5
22
10
46
32.5
12
30
13
13.0
4
M6
6
M10 x 1.25
1.25
26.5
1/8
84
4.0
6.5
135.0
36
23
12.5
47.0
22
9
7
30
0
3.2
32
53.0
50
50
7
3
10
64
32
79
25.0
23
10.5
13
10
14
0
28
A_MB1B40-25(0)
40
27.0
30
14
52
38.0
16
35
13
14.0
4
M6
6
M14 x 1.5
1.50
26.5
1/4
84
4.0
9.0
139.0
41
23
12.5
51.0
24
11
9
33
0
3.2
38
59.0
55
55
9
3
10
72
36
90
31.0
23
11.0
13
10
14
0
28
A_MB1B50-25(0)
50
32.0
35
18
65
46.5
20
40
14
15.5
5
M8
7
M18 x 1.5
1.50
31.0
1/4
94
5.0
10.5
156.0
51
25
12.5
58.0
27
11
9
40
0
3.2
46
72.5
70
70
9
2
12
90
45
110
38.5
30
15.0
17
14
20
0
40
A_MB1B63-25(0)
63
32.0
35
18
75
56.5
20
45
14
16.5
5
M8
7
M18 x 1.5
1.50
31.0
3/8
94
9.0
12.0
156.0
51
25
12.5
58.0
27
14
12
45
0
3.6
56
82.5
80
80
9
2
12
100
50
120
39.5
30
15.0
17
14
20
0
40
A_MB1B80-25(0)
80
37.0
40
22
95
72.0
25
45
20
19.0
5
M10
10
M22 x 1.5
1.50
37.5
3/8
114
11.5
14.0
190.0
56
29
12.5
72.0
30
14
12
55
0
4.5
72
102.5
100
100
12
4
16
126
63
153
45.5
42
23.0
26
22
30
0
60
A_MB1B100-25(0)
100
37.0
40
26
114
89.0
30
55
20
19.0
5
M10
10
M26 x 1.5
1.50
37.5
1/2
114
17.0
15.0
190.0
61
29
12.5
72.0
32
16
14
65
0
4.5
89
122.0
120
120
14
4
16
150
75
178
54.0
42
23.0
26
22
30
0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청