CD - Knuckle joint pin Clevis pin
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB1 Square Tube Type Air Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb1/accessories/cd.prj},{NB=CD-M05},{IDNR=},{MODEL=CD-M05},{BORE=50},{D=14},{L1=60},{L=51},{M=4.5},{D2=4},{PIN=D2 x 25 L1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Clevis/Knuckle
[mm]
D
D d9
[mm]
L1
[mm]
L
l
[mm]
M
m
[mm]
D2
d (Through hole diameter)
[mm]
PIN
Applicable cotter pin
ⁿ/ₐ
CD-M03
32
10
44
36
4.0
3
D2 x 18 L1
CD-M03
40
10
44
36
4.0
3
D2 x 18 L1
CD-M05
50
14
60
51
4.5
4
D2 x 25 L1
CD-M05
63
14
60
51
4.5
4
D2 x 25 L1
CD-M08
80
22
82
72
5.0
4
D2 x 35 L1
CD-M08
100
22
82
72
5.0
4
D2 x 35 L1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청