CH M (Assembly) - Round Type Low Pressure Hydraulic Cylinder
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/ch_m_assy.prj},{NB=A_CHMB25-25(0)},{IDNR=},{MODEL=CH_M},{BORE=25},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{TL=19.5},{A=22.0},{B=44.0},{B1=17.0},{B2=32.0},{CD=10.0},{CX=16.0},{D=12.0},{F=16.0},{GA=12.0},{GB=8.0},{H=46.0},{H1=6.0},{H2=8.0},{I=32.0},{IA=25 -0.020/-0.053},{IA1=25.0},{K=5.5},{MM=M10},{MMN=10.00},{MMD=1.25},{MMK=8.38},{P=1/8},{PN=9.728},{PK=8.57},{NN=M24},{NNM=24.00},{NND=1.5},{NNK=20.75},{N=13.0},{NA=28.0},{NB1=19.0},{NC=15.0},{X=20.0},{Y=9.0},{RR=14.5},{U=15.0},{S=81.0},{Z=142.0},{ZZ=143.0},{LD=7.0},{LH=28.0},{LS=121.0},{LT=5.5},{LX=40.0},{LZ=55.0},{FD=7.0},{FT=9.0},{FX=53.0},{FY=27.0},{FZ=70.0},{STROKEST=[25:800/1]},{K1=8.0},{ND=10.0},{F1=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
TL
Effective thread lenght
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
IA
f9
[mm]
IA1
[mm]
K
[mm]
MM
[mm]
MMD
ⁿ/ₐ
P
Port
[mm]
NN
[mm]
NND
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
NC
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RR
[mm]
U
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
ZZ
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LZ
[mm]
FD
[mm]
FT
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
A_CHMB20-25(0)
20
15.5
18.0
38.0
13.0
26.0
10.0
16.0
10.0
16.0
12.0
8.0
41.0
5.0
8.0
30.0
23 -0.020/-0.053
23.0
5.0
M8
1.00
1/8
M22
1.5
13.0
26.0
19.0
15.0
20.0
9.0
13.5
14.0
81.0
136.0
138.0
7.0
25.0
121.0
5.5
40.0
55.0
7.0
6.0
51.0
21.0
68.0
A_CHMB25-25(0)
25
19.5
22.0
44.0
17.0
32.0
10.0
16.0
12.0
16.0
12.0
8.0
46.0
6.0
8.0
32.0
25 -0.020/-0.053
25.0
5.5
M10
1.25
1/8
M24
1.5
13.0
28.0
19.0
15.0
20.0
9.0
14.5
15.0
81.0
142.0
143.0
7.0
28.0
121.0
5.5
40.0
55.0
7.0
9.0
53.0
27.0
70.0
A_CHMB32-25(0)
32
21.0
24.0
50.0
22.0
38.0
12.0
16.0
16.0
19.0
12.0
8.0
53.0
8.0
9.0
40.0
31 -0.020/-0.053
31.0
7.5
M14
1.50
1/8
M30
1.5
13.0
36.0
19.0
15.0
23.0
9.0
18.5
20.0
87.0
160.0
159.0
7.0
30.0
133.0
6.0
45.0
60.0
7.0
9.0
55.0
33.0
72.0
A_CHMB40-25(0)
40
21.0
24.0
60.0
24.0
41.0
12.0
24.0
18.0
21.0
14.0
11.0
54.0
10.0
11.0
48.0
34 -0.020/-0.053
34.0
7.5
M16
1.50
1/4
M33
2.0
19.0
44.0
24.0
21.0
25.0
11.0
22.5
20.0
108.0
182.0
183.0
9.0
35.0
158.0
6.0
55.0
75.0
9.0
9.0
66.0
36.0
84.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청