C95P - ISO Cylinder/Standard: Double Acting with Positioner ISO 6431 / VDMA 24562
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/c95p.prj},{NB=C95PB63-25(0)},{BORE=63},{AM=32},{B=45},{D=20},{EEN=16.662},{EEK=14.950},{PL=16.5},{RTN=8},{RTK=6.466},{KKN=16},{KKK=13.546},{SW=16},{SW1=19.000},{G=31.5},{BG=16},{L8=121},{VD=6},{VA=4},{WA=9.0},{WB=12.0},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=75},{R=56.5},{I9=5},{A=17.5},{MSW=24},{MM=8},{AX=20.5},{BX=12.0},{SWX=4.0},{SWY=8},{CX=9.8},{RD=64},{ZAD=7.1},{TTM=90},{TTL=20},{TTDN=20},{TUW=87},{TL1=28},{XV=97.5},{H=69},{ER=52},{FR=25},{E1=80},{TR=50},{AH=50},{AO=12},{AT=5.5},{SA=185},{AB=10.0},{XA=190},{RR=62},{TF=115},{UF=120},{FB=9},{ZF=170},{MF=12},{EW=40},{CB=40},{UB=70},{EB=90},{XD=190},{CD=16},{L=20},{POSITION=},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{SPECIAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
AM
[mm]
B
B e11
[mm]
D
[mm]
KK
[mm]
G
[mm]
L8
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
WH
[mm]
ZZ
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
C95PB50-25
50
32
40
20
M 16x1.5
31.5
106
6
4
37
179
65
46.5
53
38.0
37.0
1.0
C95PB50-25
C95PB63-25
63
32
45
20
M 16x1.5
31.5
121
6
4
37
194
75
56.5
54
39.5
37.3
3.0
C95PB63-25
C95PB80-25
80
40
45
25
M 20x1.5
38.0
128
8
4
46
218
95
72.0
54
44.4
43.3
0.2
C95PB80-25
C95PB100-25
100
40
55
30
M 20x1.5
38.0
138
8
4
51
233
114
89.0
26
54.6
51.2
0.1
C95PB100-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청