C95 LBS (Assembly) - ISO Cylinder: Large Bore Size Type: Double Acting Single Rod ISO 6431 / VDMA 24562
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/c95lbs_assy.prj},{NB=A_C95SB160-25(0)},{BORE=160},{AM=72},{B=65},{D=40},{EEN=26.44},{EEK=24.12},{PL=30},{RTN=16},{RTK=13.84},{KKN=36},{KKK=31.09},{G=55},{BG=16},{L8=180},{VA=6},{WA=15},{WB=25},{WH=80},{ZZ=332},{E=180},{R=140},{I9=4},{AX=39},{SWX=5.5},{SWY=16},{CX=11.8},{RD=171},{ZAD=14.6},{TTM=200},{TTL=32},{TTDN=32},{TUW=178},{TL1=46},{H=152},{E1=178},{TR=115},{AH=115},{AO=25},{AT=10},{SA=300},{AB=18.5},{XA=320},{RR=115},{TF=230},{UF=264},{FB=18},{ZF=280},{MF=20},{EW=90},{CB=90},{UB=170},{EB=160},{XD=315},{CD=30},{L=35},{MR=30},{L2=50},{AA=100},{AC=20},{AD=55},{AE=65},{AN=20},{AO1=25},{AF=32.5},{AP=5},{L12=15},{SW=36},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{ATEX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
AM
[mm]
B
B e11
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
RT
[mm]
KK
[mm]
G
[mm]
BG
[mm]
L8
[mm]
VA
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
WH
[mm]
ZZ
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
I9
[mm]
RD
[mm]
ZAD
[mm]
TTM
[mm]
TTL
[mm]
TTD
[mm]
TTDN
[mm]
TUW
[mm]
TL1
[mm]
H
[mm]
E1
[mm]
TR
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
AB
[mm]
XA
[mm]
RR
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
FB
[mm]
ZF
[mm]
MF
[mm]
EW
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
EB
[mm]
XD
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
L2
[mm]
AP
[mm]
L12
[mm]
SW
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
A_C95SB160-25
160
72
65
40
G 3 / 4
30
M 16
M 36 x 2
55
16
180
6
15
25
80
332
180
140
4
171
14.6
200
32
32 e9
32
178
46
152
178
115
115
25
10
300
18.5
320
115
230
264
18
280
20
90
90
170
160
315
30
35
30
50
5
15
36
A_C95SB160-25
A_C95SB200-25
200
72
75
40
G 3 / 4
35
M 16
M 36 x 2
57
16
180
6
18
25
95
353
220
175
5
210
14.6
250
32
32 e9
32
225
46
167
225
135
135
35
12
320
24.0
345
135
270
308
22
300
25
90
90
170
160
335
30
35
30
55
5
15
36
A_C95SB200-25
A_C95SB250-25
250
84
90
50
G 1
31
M 20
M 42 x 2
59
16
200
10
20
28
105
399
270
220
5
267
18.3
320
40
40 e9
40
282
56
189
282
165
165
40
20
350
28.0
380
165
330
376
26
330
25
110
110
200
175
375
40
45
40
65
5
20
46
A_C95SB250-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청