C55-X1439 - ISO Standards (ISO/21287) Compact Cylinder, Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C55-X1439 Compact Cylinder, Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c55-x1439/c55_asmtab.prj},{NB=C55C32-5-X1439(0_0_0)},{BORE=32},{A=51},{B=44},{C=12},{D=16},{E=47},{F=8.5},{I=60},{J=1.5},{K=14},{L=7},{M=32.5},{N=5.5},{OB=9.0},{Q=14.5},{RA=11},{RB=5},{T=1.0},{B1=17},{C1=16.5},{H1=6},{L1=26},{X=19},{A9A=14.500},{A9B=9.500},{M9A=18.500},{M9B=13.500},{P3DWA=9.500},{P3DWB=4.000},{LF=0.0},{LD=0.0},{LH=0.0},{LT=0},{LX=0},{LZ=0},{R=0.0},{XL=0},{Y=0},{Z=15.0},{DF=0},{FD=0.0},{FL=0.0},{FT=0},{FV=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{CD=10},{CL=5.5},{CU=12},{CW=22},{CX=26},{CZ=45},{RR=9.5},{AA=16.5},{MOUNT=(C) Single clevis style},{SS=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,80,100,125,150},{H=M8x1.25},{OA=M6x1.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{STOP=0},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
OA
ⁿ/ₐ
OB
[mm]
Q
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
T
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
X
[mm]
LF
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LZ
[mm]
R
[mm]
XL
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DF
[mm]
FD
[mm]
FL
[mm]
FT
[mm]
FV
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
CD
[mm]
CL
[mm]
CU
[mm]
CW
[mm]
CX
[mm]
CZ
[mm]
RR
[mm]
AA
[mm]
C55B20-5-X1439
20
(B) Through-hole/Both end...
-
43
37
10
10
38
5.5
M6x1.0
45
0.0
8
6
22.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55L20-5-X1439
20
(L) Foot style
-
43
37
10
10
38
5.5
M6x1.0
45
0.0
8
6
22.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
22.0
7.0
27.0
4
22
36
8.0
16
7
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55F20-5-X1439
20
(F) Rod side flange style
-
43
37
10
10
38
5.5
M6x1.0
45
0.0
8
6
22.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
16
6.6
2.8
8
38
55
0
68
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55G20-5-X1439
20
(G) Head side flange styl...
-
43
37
10
10
38
5.5
M6x1.0
45
0.0
8
6
22.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
16
6.6
2.8
8
38
55
0
68
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55C20-5-X1439
20
(C) Single clevis style
-
43
37
10
10
38
5.5
M6x1.0
45
0.0
8
6
22.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
8
3.0
12
20
16
35
9.0
0.0
C55B25-5-X1439
25
(B) Through-hole/Both end...
-
45
39
10
12
41
5.5
M6x1.0
49
0.0
10
6
26.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55L25-5-X1439
25
(L) Foot style
-
45
39
10
12
41
5.5
M6x1.0
49
0.0
10
6
26.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
22.0
7.0
29.0
4
26
40
10.0
16
7
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55F25-5-X1439
25
(F) Rod side flange style
-
45
39
10
12
41
5.5
M6x1.0
49
0.0
10
6
26.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
16
6.6
2.8
8
38
60
0
73
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55G25-5-X1439
25
(G) Head side flange styl...
-
45
39
10
12
41
5.5
M6x1.0
49
0.0
10
6
26.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
16
6.6
2.8
8
38
60
0
73
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
C55C25-5-X1439
25
(C) Single clevis style
-
45
39
10
12
41
5.5
M6x1.0
49
0.0
10
6
26.0
4.5
M5x0.8
7.5
13.0
10
5
0.8
13
14.0
M8x1.25
5
22
16
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
8
3.0
12
20
16
40
9.0
0.0
C55B32-5-X1439
32
(B) Through-hole/Both end...
-
51
44
12
16
47
8.5
M8x1.25
60
1.5
14
7
32.5
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
15.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
16.5
C55L32-5-X1439
32
(L) Foot style
-
51
44
12
16
47
8.5
M8x1.25
60
1.5
14
7
32.5
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
24.5
7.0
33.5
4
32
46
15.0
16
7
15.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
16.5
C55F32-5-X1439
32
(F) Rod side flange style
-
51
44
12
16
47
8.5
M8x1.25
60
1.5
14
7
32.5
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
15.0
30
7.0
5.0
10
50
64
32
79
0
0.0
0
0
0
0
0.0
16.5
C55G32-5-X1439
32
(G) Head side flange styl...
-
51
44
12
16
47
8.5
M8x1.25
60
1.5
14
7
32.5
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
15.0
30
7.0
5.0
10
50
64
32
79
0
0.0
0
0
0
0
0.0
16.5
C55C32-5-X1439
32
(C) Single clevis style
-
51
44
12
16
47
8.5
M8x1.25
60
1.5
14
7
32.5
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
15.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
10
5.5
12
22
26
45
9.5
16.5
C55B40-5-X1439
40
(B) Through-hole/Both end...
-
52
45
12
16
53
9.5
M8x1.25
67
2.5
14
7
38.0
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
16.5
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
22.0
C55L40-5-X1439
40
(L) Foot style
-
52
45
12
16
53
9.5
M8x1.25
67
2.5
14
7
38.0
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
26.0
10.0
38.0
4
36
52
17.5
18
9
16.5
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
22.0
C55F40-5-X1439
40
(F) Rod side flange style
-
52
45
12
16
53
9.5
M8x1.25
67
2.5
14
7
38.0
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
16.5
35
9.0
5.0
10
55
72
36
90
0
0.0
0
0
0
0
0.0
22.0
C55G40-5-X1439
40
(G) Head side flange styl...
-
52
45
12
16
53
9.5
M8x1.25
67
2.5
14
7
38.0
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
16.5
35
9.0
5.0
10
55
72
36
90
0
0.0
0
0
0
0
0.0
22.0
C55C40-5-X1439
40
(C) Single clevis style
-
52
45
12
16
53
9.5
M8x1.25
67
2.5
14
7
38.0
5.5
M6x1.0
9.0
14.5
11
5
1.0
17
16.5
M10 x 1.25
6
26
19
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
16.5
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
12
5.5
15
25
28
51
12.0
22.0
C55B50-5-X1439
50
(B) Through-hole/Both end...
-
53
45
16
20
64
10.5
M10x1.5
82
2.0
17
8
46.5
6.6
M8x1.25
10.5
13.5
15
5
1.6
19
19.5
M12 x 1.25
7
30
22
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
17.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
26.0
C55L50-5-X1439
50
(L) Foot style
-
53
45
16
20
64
10.5
M10x1.5
82
2.0
17
8
46.5
6.6
M8x1.25
10.5
13.5
15
5
1.6
19
19.5
M12 x 1.25
7
30
22
31.0
10.0
45.0
5
45
64
20.0
21
9
17.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
26.0
C55F50-5-X1439
50
(F) Rod side flange style
-
53
45
16
20
64
10.5
M10x1.5
82
2.0
17
8
46.5
6.6
M8x1.25
10.5
13.5
15
5
1.6
19
19.5
M12 x 1.25
7
30
22
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
17.0
40
9.0
6.0
12
70
90
45
110
0
0.0
0
0
0
0
0.0
26.0
C55G50-5-X1439
50
(G) Head side flange styl...
-
53
45
16
20
64
10.5
M10x1.5
82
2.0
17
8
46.5
6.6
M8x1.25
10.5
13.5
15
5
1.6
19
19.5
M12 x 1.25
7
30
22
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
17.0
40
9.0
6.0
12
70
90
45
110
0
0.0
0
0
0
0
0.0
26.0
C55C50-5-X1439
50
(C) Single clevis style
-
53
45
16
20
64
10.5
M10x1.5
82
2.0
17
8
46.5
6.6
M8x1.25
10.5
13.5
15
5
1.6
19
19.5
M12 x 1.25
7
30
22
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
17.0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
12
6.5
15
27
32
64
12.0
26.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청