SS5J2-60S - Plug-in Connector Type:EX180 Integrated Type (for Output) Serial Transmission System
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
SJ1000 4 Port Solenoid Valve
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/sj1000/manifold_assembly/ss5j1-60s_asmtab.prj},{NB=SS5J1-60S0D-01U_CZ-C2_1},{MODULE=0},{CONNECTOR=},{COMSPEC1=},{VS=1},{LOCATION=U},{PILOT1=},{FITTING=},{RAIL=},{VV=Valve SPEC=>},{COIL=(T) With power saving circuit (Continuous duty type)},{VOLTAGE= (5) 24 VDC},{COMSPEC=},{SUPPRESSOR=(Z) With light/surge voltage suppressor (Polar type)},{OVERRIDE=},{ABSIZE=C2},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{NO25=},{NO26=},{NO27=},{NO28=},{NO29=},{NO30=},{NO31=},{NO32=},{PPATH=../ss5j1-60s/assembly/ss5j1-60s_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
PILOT2
Pilot specification
ⁿ/ₐ
COIL
Coil specification
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
Rated voltage
ⁿ/ₐ
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor and common specification
ⁿ/ₐ
JUDGE
Judgement of solenoids number
ⁿ/ₐ
SS5J1-60S0D-01U
2
Valve SPEC=>
(-) Internal pilot
(T) With power saving cir...
(5) 24 VDC
(Z) With light/surge volt...
In allowable range
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청