VCS - Direct operated 2 Port Solenoid Valve for Steam
SMC
bp1_process_valve
VC Direct operated 2 Port Valve
VCS Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Steam
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vc/vcs/vcs.prj},{NB=VCS31-1T-3-03-D-Q},{IDNR=},{MODEL=VCS},{SERIES=Class 3},{PORT=3/8 (10A)},{PN=16.662},{PK=14.95},{VOLTAGE=1},{ELECTRICAL=T},{ORIFICE=3},{THREAD=},{BODY=B},{SEAL=FKM},{SYMBOL=-D},{OPTION=},{A=22.0},{B=40},{C=81.5},{D=36.5},{E=11.0},{F=15.0},{H=32},{K=20.0},{L=15.0},{M=M5},{MN=5},{MK=4.13},{Q=101},{R=66.5},{S=68},{U=99.0},{A1=11.5},{AB1=9.36},{AN=71},{B1=29.0},{B2=10.0},{EC=32},{EX=10.0},{TR=36},{TS=68},{AB2=0},{BA=42},{BB=52},{BC=30},{BD=40},{BG=6},{BH=5.5},{BJ=7},{BL=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
VCS21-1T-2-01-D-Q
Class 2
1/8 (6A)
13.5
28
64.0
31.0
6.5
12.5
28
14.0
12.8
M4
99
50.0
66
83.0
VCS21-1T-2-02-D-Q
Class 2
1/4 (8A)
18.0
36
67.5
31.0
8.5
12.5
28
18.0
12.8
M4
99
53.0
66
86.0
VCS31-1T-3-02-D-Q
Class 3
1/4 (8A)
22.0
40
81.5
36.5
11.0
15.0
32
20.0
15.0
M5
101
66.5
68
99.0
VCS31-1T-3-03-D-Q
Class 3
3/8 (10A)
22.0
40
81.5
36.5
11.0
15.0
32
20.0
15.0
M5
101
66.5
68
99.0
VCS31-1T-3-04-D-Q
Class 3
1/2 (15A)
30.0
50
86.0
36.5
13.5
15.0
32
25.0
23.0
M5
101
71.0
68
104.0
VCS41-1T-3-02-D-Q
Class 4
1/4 (8A)
22.0
45
90.0
41.0
11.0
17.0
36
22.5
23.0
M5
103
74.5
70
107.0
VCS41-1T-3-03-D-Q
Class 4
3/8 (10A)
22.0
45
90.0
41.0
11.0
17.0
36
22.5
23.0
M5
103
74.5
70
107.0
VCS41-1T-3-04-D-Q
Class 4
1/2 (15A)
30.0
50
94.0
41.0
13.5
17.0
36
25.0
23.0
M5
103
78.5
70
111.5
VCS41-1T-3-06-D-Q
Class 4
3/4 (20A)
35.0
60
102.0
41.0
17.5
17.0
36
30.0
28.2
M5
103
86.5
70
119.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청