LVQ S - Air Operated Chemical Valve/Non-Metallic Exterior Integral Space Saving Connection
SMC
bp1_process_valve
LVQ Air Operated Chemical Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/lvq/lvq_s.prj},{NB=LVQ30-S11},{IDNR=MIN},{CLASSS=3},{PN=13.157},{PK=11.45},{A=29.5},{B=59},{B1=51.0},{C1=63.0},{C=29.5},{D=69},{E=45.4},{F=77.0},{F1=99.0},{G=16.5},{H=112},{J=32.0},{K=50.0},{L=6},{M=7},{N=20},{P=37.2},{Q=25.0},{R=31.2},{VN=9.73},{VK=8.57},{W=82.0},{S=113.5},{SI=88.5},{T=36.9},{U=16.5},{V1=10},{AA=41.5},{AB=36.0},{AC=8.4},{AD=32.2},{AE=23.0},{AF=28},{AG=15},{AH=25.0},{AH1=26.4},{AJ=2.5},{AI=5.0},{AK=26.1},{AL=13.0},{AM=8.5},{AN=8.0},{AO=7.2},{AP=25},{AQ=25},{AR=18.0},{AS=0},{AT=4.5},{AU=3.5},{AV=1.6},{AW=13.4},{AX=13},{AY=10},{AZ=5.5},{BA=13.0},{BB=6},{BC=2},{BD=6},{BE=11},{BF=16},{BG=5.0},{BH=5},{BI=10.5},{BJ=11.4},{BK=11.5},{BL=16},{MODEL=LVQ3},{CLASS=3},{VALVE=0},{PILOT=},{OPTION=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CLASS
Body class
ⁿ/ₐ
FITTING
Fitting size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
S
[mm]
SI
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V1
[mm]
AS
[mm]
LVQ20-S07
2
2
25.5
46
46.0
58.0
31.5
58
33.6
56.5
81.0
12.0
92
21.8
37.0
5
7
15
31.3
21.0
25.3
1/8
64.0
83.0
70.5
35.5
10.6
7
15
LVQ30-S11
3
3
29.5
59
51.0
63.0
29.5
69
45.4
77.0
99.0
16.5
112
32.0
50.0
6
7
20
37.2
25.0
31.2
1/8
82.0
113.5
88.5
36.9
16.5
10
0
LVQ40-S13
4
4
29.5
59
51.0
63.0
29.5
69
45.4
82.5
104.5
22.0
126
37.5
55.5
6
7
15
37.2
25.0
31.2
1/8
87.5
119.0
94.0
37.9
22.0
10
0
LVQ50-S19
5
5
43.0
86
76.0
88.0
41.0
96
75.0
127.0
145.0
25.0
168
50.2
78.2
10
7
20
50.8
38.5
45.0
1/8
128.0
171.5
134.5
64.0
25.0
17
0
LVQ60-S25
6
6
43.0
86
76.0
88.0
41.0
96
75.0
137.0
154.5
32.0
177
60.0
88.0
10
7
20
50.8
38.5
45.0
1/8
137.5
182.5
144.0
66.0
32.0
17
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAT3 - Card Motor
SMC
28.09.2023
LVQ - Air Operated Insert Bushing, Integral Fitting Type Hyper Fitting
SMC
09.04.2024
D-90 - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
VXEZ21/22/23 - Energy Saving Type, Zero Differential Pressure Type, Pilot O...
SMC
28.09.2023
D-H7NW - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
D-H7BW - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
D-A53 - Reed Switch / Tie-rod mounting
SMC
28.09.2023
VDW_2 - Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve (For Water)
SMC
28.09.2023
VXZ_6 - Zero Differential Pressure Type/Pilot Operated(High-temperature oil...
SMC
28.09.2023
PVQ10 - Compact Proportional Solenoid Valve / Base Mounted (0 to 6 l/min)
SMC
28.09.2023
D-H7C - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
LATCA - Card Motor Controller (Step Data Input Type/Pulse Input Type)
SMC
26.09.2023
E-MY2H (Assembly) - E-Rodless Actuator High Precision Guide Type
SMC
28.09.2023
D-R801 - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청