SSR Springs - Gap Type Springs
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/ssr_gap.prj},{NB=SSR-0550-H=0.125},{PARTID=5729},{PARTNBR=SSR-0550},{SPRINGTYPE=gap},{BORE=5.500},{MAT=},{SHAFT=4.990},{LOAD=86},{MAXOD=5.495},{WORKHEIGHT=0.125},{FREEHEIGHT=0.250},{HEIGHT=0.125},{NBROFWAVES=6},{NBROFTURNS=1},{WIRETHICKNESS=0.030},{SLDHEIGHT=0.030},{HEIGHTMIN=0.038},{WIRERADIALWALL=0.233},{SPRINGRATE=688.000},{NBROFSHIMS=0},{BOREPILOT=Operate},{UNITS=standard},{GROUPSORTORDER=10},{NE=Gap Type Springs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
SPRINGTYPE
Type of Spring
ⁿ/ₐ
BORE
Operates in Bore Diameter
[인치]
SHAFT
Clears Shaft Diameter
[인치]
LOAD
Load
[lbs]
MAXOD
Max OD
[인치]
WORKHEIGHT
Work Height
[인치]
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
[인치]
NBROFWAVES
Number of Waves
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
[인치]
SLDHEIGHT
Solid Height
[인치]
HEIGHTMIN
Height Min.
[인치]
WIRERADIALWALL
Radial Wall
[인치]
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
[lbs/in]
NBROFSHIMS
Number of Shims
ⁿ/ₐ
SSR-0175
SSR-0175
gap
1.750
1.440
30
1.750
0.078
0.140
4
1
0.018
0.018
0.018
0.143
484.000
0
SSR-0187
SSR-0187
gap
1.875
1.560
32
1.867
0.078
0.150
4
1
0.018
0.018
0.018
0.143
444.000
0
SSR-0200
SSR-0200
gap
2.000
1.680
34
1.990
0.093
0.140
4
1
0.024
0.024
0.024
0.150
723.000
0
SSR-0212
SSR-0212
gap
2.125
1.800
36
2.117
0.093
0.150
4
1
0.024
0.024
0.024
0.150
632.000
0
SSR-0225
SSR-0225
gap
2.250
1.930
38
2.247
0.093
0.170
4
1
0.024
0.024
0.024
0.150
494.000
0
SSR-0237
SSR-0237
gap
2.375
1.990
40
2.366
0.093
0.160
4
1
0.024
0.024
0.024
0.178
597.000
0
SSR-0250
SSR-0250
gap
2.500
2.120
42
2.495
0.093
0.170
4
1
0.024
0.024
0.024
0.178
545.000
0
SSR-0262
SSR-0262
gap
2.625
2.240
44
2.615
0.093
0.190
4
1
0.024
0.024
0.024
0.178
454.000
0
SSR-0275
SSR-0275
gap
2.750
2.340
46
2.740
0.109
0.170
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
754.000
0
SSR-0287
SSR-0287
gap
2.875
2.470
48
2.865
0.109
0.180
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
676.000
0
SSR-0300
SSR-0300
gap
3.000
2.590
50
2.989
0.109
0.190
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
617.000
0
SSR-0312
SSR-0312
gap
3.125
2.710
52
3.114
0.109
0.210
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
515.000
0
SSR-0325
SSR-0325
gap
3.250
2.750
54
3.239
0.109
0.200
4
1
0.030
0.030
0.030
0.233
593.000
0
SSR-0337
SSR-0337
gap
3.375
2.840
56
3.363
0.109
0.220
4
1
0.030
0.030
0.030
0.233
505.000
0
SSR-0350
SSR-0350
gap
3.500
3.000
58
3.488
0.109
0.230
4
1
0.030
0.030
0.030
0.233
479.000
0
SSR-0362
SSR-0362
gap
3.625
3.120
60
3.625
0.109
0.240
4
1
0.030
0.030
0.030
0.233
458.000
0
SSR-0375
SSR-0375
gap
3.750
3.250
62
3.737
0.109
0.260
4
1
0.030
0.030
0.030
0.233
411.000
0
SSR-0387
SSR-0387
gap
3.875
3.370
64
3.862
0.109
0.300
4
1
0.030
0.030
0.030
0.233
335.000
0
SSR-0400
SSR-0400
gap
4.000
3.500
66
3.986
0.109
0.190
5
1
0.030
0.030
0.032
0.233
815.000
0
SSR-0412
SSR-0412
gap
4.125
3.620
67
4.120
0.109
0.200
5
1
0.030
0.030
0.032
0.233
736.000
0
SSR-0425
SSR-0425
gap
4.250
3.740
69
4.235
0.109
0.210
5
1
0.030
0.030
0.033
0.233
683.000
0
SSR-0437
SSR-0437
gap
4.375
3.860
70
4.360
0.109
0.210
5
1
0.030
0.030
0.034
0.233
693.000
0
SSR-0450
SSR-0450
gap
4.500
3.990
72
4.485
0.109
0.230
5
1
0.030
0.030
0.034
0.233
595.000
0
SSR-0462
SSR-0462
gap
4.625
4.110
73
4.609
0.125
0.270
5
1
0.030
0.030
0.035
0.233
503.000
0
SSR-0475
SSR-0475
gap
4.750
4.240
75
4.734
0.125
0.310
5
1
0.030
0.030
0.036
0.233
405.000
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청