피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
AHR 004 - Rod ends with a welding shank
SKF
Bearings units and housings
Plain bearings
Rod ends
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/plain_bearings/rod_ends/ahr_004.prj},{NB=SKF_SC 60 ES},{DESIGNATION=SC 60 ES},{DD=60},{DD2=137.0},{B=44},{C1=39.0},{HH2=100},{ALPHA=6},{DDK=80.0},{DD5=72},{DD6=6},{L6=173.0},{L7=73},{L8=4},{R1=1.00},{LOAD1=245.00},{LOAD2=335.00},{K=100},{KM=330},{MASS=4.60},{RODEND=SC 60 ES},{DESIGN=rodend_cylindrical},{POPULAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
C1
C1 max. - Width head
[mm]
HH2
h2 - Height shank end face - centre rod end eye
[mm]
ALPHA
α- Angle of tilt
[°]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load ratings
[kN]
SKF_SCF 35 ES
SCF 35 ES
35
85.0
25
31.0
61
6
80.00
183.00
SKF_SCF 70 ES
SCF 70 ES
70
166.5
49
57.0
115
6
315.00
680.00
SKF_SCF 90 ES
SCF 90 ES
90
228.5
60
67.0
150
5
490.00
1290.00
SKF_SCF 30 ES
SCF 30 ES
30
66.5
22
29.0
51
6
62.00
110.00
SKF_SCF 80 ES
SCF 80 ES
80
182.5
55
62.0
141
6
400.00
750.00
SKF_SCF 25 ES
SCF 25 ES
25
56.5
20
24.0
45
7
48.00
65.50
SKF_SCF 60 ES
SCF 60 ES
60
142.5
44
51.5
100
6
245.00
530.00
SKF_SCF 20 ES
SCF 20 ES
20
51.5
16
20.0
38
9
30.00
63.00
SKF_SCF 45 ES
SCF 45 ES
45
112.0
32
41.5
77
7
127.00
360.00
SKF_SCF 110 ES
SCF 110 ES
110
298.0
70
82.5
185
6
655.00
2200.00
SKF_SCF 40 ES
SCF 40 ES
40
102.0
28
36.5
69
7
100.00
285.00
SKF_SC 60 ES
SC 60 ES
60
137.0
44
39.0
100
6
245.00
335.00
SKF_SC 50 ES
SC 50 ES
50
114.0
35
31.0
88
6
156.00
220.00
SKF_SC 45 ES
SC 45 ES
45
104.0
32
28.0
77
7
127.00
180.00
SKF_SC 40 ES
SC 40 ES
40
94.0
28
24.0
69
7
100.00
134.00
SKF_SCF 100 ES
SCF 100 ES
100
252.5
70
72.0
170
7
610.00
1430.00
SKF_SC 35 ES
SC 35 ES
35
84.0
25
22.0
61
6
80.00
112.00
SKF_SC 25 ES
SC 25 ES
25
65.0
20
18.0
45
7
48.00
73.50
SKF_SC 80 ES
SC 80 ES
80
182.0
55
48.0
141
6
400.00
550.00
SKF_SC 70 ES
SC 70 ES
70
162.0
49
43.0
115
6
315.00
455.00
SKF_SC 30 ES
SC 30 ES
30
75.0
22
20.0
51
6
62.00
96.50
SKF_SCF 50 ES
SCF 50 ES
50
125.5
35
41.5
88
6
156.00
415.00
SKF_SC 20 ES
SC 20 ES
20
54.0
16
13.5
38
9
30.00
46.50
SKF_SCF 120 ES
SCF 120 ES
120
363.0
85
92.5
210
6
950.00
3250.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청