피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SNL s - SNL series for bearings on an adapter sleeve, with oil seals - Split plummer block housings - SE and SNL 2, 3, 5 and 6 series
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split plummer block housings - SE and SNL 2, 3, 5 and 6 series
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_plummer_block_housings_-_se_and_snl_2356/apc_003.prj},{NB=SKF_SNL 518 TURU + 23218 CCK/W33 + H 2318},{BRGL=MIN},{NRING=2},{DDA=80},{CA=65},{DA=160},{DB=MIN},{A=140},{A1=100},{A2=159},{H=194},{H1=100},{H2=35},{J=290},{J1=MIN},{L=345},{N=28},{N1=22},{J6=317},{J7=35},{P0=430},{P55=550},{P90=340},{P120=250},{P150=215},{P180=275},{PA=180},{Q120=400},{Q150=230},{Q180=200},{MASS=11.8},{CBRTT=150},{G=20},{AABRTT=385},{OLMIN=33},{OLMAX=37},{SUPPRESS=0},{DESIGNATION=SNL 518 TURU + 23218 CCK/W33 + H 2318},{BEARING=23218 CCK/W33},{SLEEVE=H 2318},{SEAL1=TSN 518 U},{RING=FRB 6.25/160},{EC=ASNH 218 R},{HOUSING=SNL 218 RU},{HOUSING2=SNL 518 TURU},{CBS=M 16x90},{EBS=},{PPATH=apc_003_apc_004_parts/apc_003_asmtpl.prj},{HOUSING3=},{SEAL=},{COVER=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DDA
da - Shaft diameter
[mm]
CA
Ca - Inside space length
[mm]
DA
Da - Spherical seat diameter
[mm]
DB
Db - Seal groove diameter
[mm]
A
A - Base width
[mm]
A1
A1 - Flange width
[mm]
H
H - Complete housing height
[mm]
H1
H1 - Spherical seat centre height
[mm]
H2
H2 - Foot height
[mm]
J
J - Distance between attachment bolts
[mm]
L
L - Overall length
[mm]
N
N - Length of attachment bolt hole (radial)
[mm]
N1
N1 - Width of attachment bolt hole (axial)
[mm]
J6
J6 - Distance between dowel pins
[mm]
SKF_SNL 617 TURU + 1317 K...
SNL 617 TURU + 1317 K + H...
75
70
180
160
110
218
112
40
320
380
32
26
348
SKF_SNL 517 TURU + 2217 K...
SNL 517 TURU + 2217 K + H...
75
61
150
125
90
183
95
32
260
320
28
22
292
SKF_SNL 522 TURU + 1222 K...
SNL 522 TURU + 1222 K + H...
100
80
200
175
120
242
125
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 620 TURU + C 2320...
SNL 620 TURU + C 2320 K +...
90
86
215
185
120
271
140
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 615 TURU + 1315 K...
SNL 615 TURU + 1315 K + H...
65
65
160
140
100
194
100
35
290
345
28
22
317
SKF_SNL 524 TURU + 1224 K...
SNL 524 TURU + 1224 K + H...
110
86
215
185
120
271
140
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 520 TURU + 1220 K...
SNL 520 TURU + 1220 K + H...
90
70
180
160
110
218
112
40
320
380
32
26
348
SKF_SNL 616 TURU + 2316 K...
SNL 616 TURU + 2316 K + H...
70
68
170
145
100
212
112
35
290
345
28
22
317
SKF_FSNL 619 TURU + 2319 ...
FSNL 619 TURU + 2319 K + ...
85
80
200
175
120
242
125
45
350
410
24
18
378
SKF_SNL 616 TURU + 1316 K...
SNL 616 TURU + 1316 K + H...
70
68
170
145
100
212
112
35
290
345
28
22
317
SKF_FSNL 619 TURU + 1319 ...
FSNL 619 TURU + 1319 K + ...
85
80
200
175
120
242
125
45
350
410
24
18
378
SKF_SNL 619 TURU + C 2319...
SNL 619 TURU + C 2319 K +...
85
80
200
175
120
242
125
45
350
410
32
26
378
SKF_FSNL 617 TURU + C 231...
FSNL 617 TURU + C 2317 K ...
75
70
180
160
110
218
112
40
320
380
24
18
348
SKF_FSNL 520 TURU + C 222...
FSNL 520 TURU + C 2220 K ...
90
70
180
160
110
218
112
40
320
380
24
18
348
SKF_SNL 526 TURU + C 2226...
SNL 526 TURU + C 2226 K +...
115
90
230
190
130
290
150
50
380
445
35
28
414
SKF_SNL 620 TURU + 2320 K...
SNL 620 TURU + 2320 K + H...
90
86
215
185
120
271
140
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 519 TURU + 1219 K...
SNL 519 TURU + 1219 K + H...
85
68
170
145
100
212
112
35
290
345
28
22
317
SKF_FSNL 526 TURU + C 222...
FSNL 526 TURU + C 2226 K ...
115
90
230
190
130
290
150
50
380
445
28
22
414
SKF_SNL 522 TURU + 2222 K...
SNL 522 TURU + 2222 K + H...
100
80
200
175
120
242
125
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 619 TURU + 2319 K...
SNL 619 TURU + 2319 K + H...
85
80
200
175
120
242
125
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 520 TURU + C 2220...
SNL 520 TURU + C 2220 K +...
90
70
180
160
110
218
112
40
320
380
32
26
348
SKF_SNL 516 TURU + C 2216...
SNL 516 TURU + C 2216 K +...
70
58
140
120
90
177
95
32
260
315
28
22
288
SKF_FSNL 616 TURU + C 231...
FSNL 616 TURU + C 2316 K ...
70
68
170
145
100
212
112
35
290
345
24
18
317
SKF_SNL 620 TURU + 1320 K...
SNL 620 TURU + 1320 K + H...
90
86
215
185
120
271
140
45
350
410
32
26
378
SKF_SNL 520 TURU + 2220 K...
SNL 520 TURU + 2220 K + H...
90
70
180
160
110
218
112
40
320
380
32
26
348
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청