Stabil D-M16 - Stabil D-M16
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_d_m16_asmtab.prj},{NB=103862 (LODLEVEL=400 SB=356)},{TYP=348 - 356},{RD=355.6},{SB=356},{LODLEVEL=400},{TYPX=356},{MAT=50 x 5},{SPANNSCH=M16 x 60},{B=471},{L=421},{D2=17.00},{G=2.48},{VERP=1},{ARTNR=103862},{DD=16.000},{P=2.000},{LL=60.000},{K1=10.000},{S2=24.000},{F=14},{DS=5.000},{BS=50.000},{BSS=0.000},{BSS1=0.000},{DSS=0.000},{ZA=0.000},{RR=0.000},{XX=10.000},{R=10.000},{PPATH=stabil_d_m16/stabil_d_m16_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SB1=356,[348:356]},{SBMAX=356}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TYPX
Type d1
[mm]
MAT
Material b x s
[mm]
SPANNSCH
Clamping bolts
ⁿ/ₐ
B
Distance
[mm]
L
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Quantity/ [pack]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
118772
218 - 227
227
40 x 4
M12 x 40
301
275
1.18
10
118772
999
118198
271 - 277
277
40 x 4
M12 x 40
351
325
1.42
10
118198
999
103844
316 - 324
324
50 x 5
M16 x 60
440
390
2.47
1
103844
999
103862
348 - 356
356
50 x 5
M16 x 60
471
421
2.48
1
103862
999
103871
360 - 368
368
50 x 5
M16 x 60
483
431
2.99
1
103871
999
103905
399 - 407
407
50 x 5
M16 x 60
520
470
2.95
1
103905
999
103914
411 - 419
419
70 x 6
M16 x 60
532
482
5.12
1
103914
999
103941
500 - 508
508
70 x 6
M16 x 60
619
569
6.06
1
103941
999
103950
513 - 521
521
70 x 6
M16 x 60
631
581
6.34
1
103950
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청