Ratio LS Silicone - LS Silicone
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/ratio_ls_sil_asmtab.prj},{NB=166438 (LODLEVEL=400 SB=45)},{TYP=38 - 45},{SB=45},{LODLEVEL=400},{DN=1 1/4\"},{TYP1=52.000},{L2=68.500},{LG=68.000},{MAT=20 x 1.5},{IGA=M 8 / M 10},{F=10},{G=0.08},{VERP=50},{ARTNR=166438},{BS=20.000},{DS=1.500},{SPANNSCH=M 5 x 25},{DD=5.000},{P=0.800},{LL=25.000},{K1=2.000},{S2=7.000},{NDM2=10.000},{P2=1.500},{NDM3=8.000},{P3=1.250},{R=18.000},{PPATH=ratio_ls_sil/ratio_ls_sil_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SB1=45,[38:45]},{SBMAX=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
Typ
[Zoll]
MAT
B x s
[mm]
IGA
Internal thread connection
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
166401
12 - 20
1/4" - 3/8"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.05
100
166401
999
166410
21 - 27
1/2" - 3/4"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.06
100
166410
999
166429
28 - 35
1"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.07
100
166429
999
166438
38 - 45
1 1/4"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.08
50
166438
999
166447
48 - 56
1 1/2"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.09
50
166447
999
166456
57 - 63
2"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.10
50
166456
999
166465
64 - 71
2"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.11
25
166465
999
166474
73 - 80
2 1/2"
20 x 1.5
M 8 / M 10
0.12
25
166474
999
166483
83 - 90
3"
20 x 2.0
M 8 / M 10
0.15
25
166483
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청