카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PMA - dummy - PMA miniature cylinder
SHAKO
Pneumatic Actuators
Pen type cylinder
PMA
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/pen_type_cylinder/pma/pma_asmtab.prj},{NB=PMA25B251pc(0)},{TYPE=PMA},{BORE=25},{STROKE=25},{POS=0},{CS=},{SF=},{NS=1pc},{MP=},{REJ=},{AM=22},{D1=30.0},{CD1=8},{D3=M22xP1.5},{D31=22},{D32=1.50},{L11=119.0},{L2=76.0},{L31=44.0},{L4=14},{L51=12.0},{L61=21.0},{L7=8.00},{KK=M10xP1.25},{KK1=10.000},{KK2=1.250},{L91=120.0},{KU=8.0},{KV=30},{KW=6},{KX=17},{KY=6.0},{MM=10},{W=8},{EW1=16},{XC1=110},{EE=G 1/8},{EE1=9.728},{EE2=0.0},{ZZ1=165},{MH1=31},{ML1=20},{KE1=17},{U=33.5},{V=22},{G=9.728},{H=13.2},{B=25.0},{L=8.0},{DD=26.4},{LL=4.0},{H1=8.2},{I1=3.0},{I2=3.0},{LR=29.75},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/pma_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
AM
[mm]
D1
[mm]
CD
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
KK
[mm]
L9
[mm]
KU
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
KX
[mm]
KY
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
EW
[mm]
XC
[mm]
EE
[mm]
ZZ
[mm]
MH
[mm]
ML
[mm]
KE
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
PMA16B251pc
16
16
18.3
6.0
M16xP1.5
98.0
60.0
40.0
16
9.0
16.0
5.00
M6xP1.0
0.0
5.0
22
6
10
5.0
6
6
12
91
M5xP0.8
0
0
0
0
20.0
16
PMA20B251pc
20
20
24.0
8.0
M22xP1.5
117.0
76.0
44.0
12
12.0
21.0
8.00
M8xP1.25
0.0
6.0
30
6
13
6.0
8
8
16
108
G 1/8
0
0
0
0
28.0
22
PMA25B251pc
25
22
30.0
8.0
M22xP1.5
119.0
76.0
44.0
14
12.0
21.0
8.00
M10xP1.25
0.0
8.0
30
6
17
6.0
10
8
16
110
G 1/8
0
0
0
0
33.5
22
PMA32B251pc
32
22
34.5
10.0
M24xP2.0
125.0
76.0
44.0
14
15.0
27.0
8.00
M10xP1.25
0.0
10.0
32
8
17
6.0
12
8
16
113
G 1/8
0
0
0
0
37.5
24
PMA40B251pc
40
24
42.5
12.0
M30xP2.0
125.0
76.0
42.6
14
15.0
27.0
8.40
M12xP1.25
0.0
14.0
41
8
19
7.0
16
8
20
113
G 1/8
0
0
0
0
46.5
30
PMA50B251pc
50
25
0.0
36.0
M36xP2.0
149.0
95.0
49.0
20
16.0
27.0
11.50
M14xP1.5
0.0
17.0
48
12
22
8.0
20
7
20
138
G 1/4
0
0
0
0
53.0
36
PMA63B251pc
63
25
0.0
36.0
M36xP2.0
149.0
95.0
49.0
20
16.0
27.0
11.50
M14xP1.5
0.0
17.0
48
12
22
8.0
20
7
20
138
G 1/4
0
0
0
0
67.0
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청