카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PCL - dummy - PCL miniature cylinder
SHAKO
Pneumatic Actuators
Pen type cylinder
PCL
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/pen_type_cylinder/pcl/pcl_asmtab.prj},{NB=PCL25B251pc(_0)},{TYPE=PCL},{BORE=25},{STROKE=25},{POS=0},{M=},{SF=},{NS=1pc},{MP=},{REJ=},{AM=22},{D1=34.0},{CD=8},{D3=M22xP1.5},{D31=22},{D32=1.50},{L11=117.5},{L21=69.5},{L31=37.5},{L4=20},{L51=12.0},{L61=20.0},{L7=8.00},{L62=20.0},{L91=125.5},{KK=M10xP1.25},{KK1=10.000},{KK2=1.250},{KU=9.0},{KV=30.0},{KW=6.0},{KX=6},{KY=6.0},{MM=10},{W=8},{EW1=16},{XC1=104},{EE1=9.728},{EE2=0.0},{ZZ1=172.5},{MH1=33},{ML1=20},{KE1=17},{G=9.728},{H=15.70},{B=30.0},{L=8.0},{DD=26.4},{LL=4.0},{H1=8.2},{I1=3.0},{I2=3.0},{LR=29.75},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/pcl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
AM
[mm]
D1
[mm]
CD
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
KK
[mm]
KU
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
KX
[mm]
KY
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
EW
[mm]
XC
[mm]
EE
[mm]
ZZ
[mm]
MH
[mm]
ML
[mm]
KE
[mm]
PCL20B251pc
20
20
29.0
8
M22xP1.5
109.0
67.0
36.0
18
12.0
18.0
7.75
0.0
M8xP1.25
7.0
30.0
6.0
6
4.0
8
6
16
95
G1/8
0.0
0
0
0
PCL25B251pc
25
22
34.0
8
M22xP1.5
117.5
69.5
37.5
20
12.0
20.0
8.00
0.0
M10xP1.25
9.0
30.0
6.0
6
6.0
10
8
16
104
G1/8
0.0
0
0
0
PCL32B251pc
32
22
39.5
10
M27xP2.0
133.0
83.0
47.0
20
13.5
22.0
9.00
0.0
M10xP1.25
10.0
32.0
8.0
6
6.0
12
8
22
120
G1/8
0.0
0
0
0
PCL40B251pc
40
24
49.0
10
M33xP2.0
138.0
85.0
49.0
20
13.5
22.0
9.00
0.0
M12xP1.25
14.0
41.0
8.0
7
8.0
16
11
26
125
G1/8
0.0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청