SHL - Coupling
SHAC
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{shac/coupling/shl.prj},{NB=SHL-33x40-5Kx5K(1)},{MODEL=SHL-33x40},{DX=33},{LX=40.000},{LFX=12.25},{LPX=8.5},{SX=3.5},{D3X=16.0},{FX=4.000},{MX=3.0},{TORQUEX=1.50},{SSS=1},{D1X=5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{D1M=16.000},{D1=5.000},{D2=5.000},{SL=12.000},{S2=1.250},{MH=4.000},{MS=2.500},{ML=20.000},{FXL=14.700},{FXH=1.000},{FXW=8.000},{FXW2=0.800},{KR1=12.300},{KR2=3.000},{KR3=1.600},{KR4=2.600},{KR5=1.600},{KR6=2.500},{KR6K=23.000},{KR6L=0.900},{KRL1=3.000},{KRL2=9.000},{KRS=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
S
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
[N*m]
SHL-19x27-3Kx3K(1)
SHL-19x27
19
27
9.1
5.2
1.8
9
3.3
M2.5
1
SHL-20x28.5-3Kx3K(1)
SHL-20x28.5
20
28.5
10.6
4
1.8
8.5
3.5
M2.5
1
SHL-26x35-5Kx5K(1)
SHL-26x35
26
35
11.35
7.1
2.6
12.5
3.9
M3
1.5
SHL-29x34.3-5Kx5K(1)
SHL-29x34.3
29
34.3
11.85
6.6
2
14.5
3.5
M3
1.5
SHL-32x41-5Kx5K(1)
SHL-32x41
32
41
12.25
9.5
3.5
15
3.85
M3
1.5
SHL-33x40-5Kx5K(1)
SHL-33x40
33
40
12.25
8.5
3.5
16
4
M3
1.5
SHL-34x45-5Kx5K(1)
SHL-34x45
34
45
14.25
9.5
3.5
16
4.85
M4
3.5
SHL-39x50-8Kx8K(1)
SHL-39x50
39
50
14.9
11.2
4.5
19.3
5
M4
3.5
SHL-44x50-8Kx8K(1)
SHL-44x50
44
50
14.9
11.2
4.5
22.5
5
M4
3.5
SHL-56x64-10Kx10K(1)
SHL-56x64
56
64
19.75
13.5
5.3
32.5
6.4
M5
8
SHL-68x75-12Kx12K(1)
SHL-68x75
68
75
23.35
15.7
6.3
38.3
7.7
M6
13
SHL-82x98-17Kx17K(1)
SHL-82x98
82
98
30
22
8
45.5
9.7
M8
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청