SFY - Ballscrews
SHAC
Ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{shac/ballscrews/sfy.prj},{NB=SFYR2550-3.6(100N1N100-1)},{MODELX=SFY},{CNSORDERNO=SFYR2550-3.6},{DDX=25},{IX=50},{DAX=3.969},{DX=47.000},{AX=74.000},{EX=15.000},{BX=12.000},{LX1=110.000},{WX=60.000},{HX=49.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=1.8*2},{CAX=1671.000},{COAX=4612.000},{RIX1=33.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{R3L=0.500},{R3=21.800},{R2=21.300},{R=23.000},{L5=1.250},{L2=4.500},{L1=4.200},{L3=3.561},{L4=14.0714},{SR=14.375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
Ca
[mm]
COA
Coa
[mm]
RI
Rigidity
[kgf/μm]
SFYR1616-3.6
SFYR1616-3.6
16
16
2.778
32
53
10
10
45
42
34
4.5
M6x1
1.8*2
886
1994
24
SFYR1632-1.6
SFYR1632-1.6
16
32
2.778
32
53
10
10
42.5
42
34
4.5
M6x1
0.8*2
419
915
10
SFYR2020-3.6
SFYR2020-3.6
20
20
3.175
39
62
13
10
52
50
41
5.5
M6x1
1.8*2
1187
2894
30
SFYR2040-1.6
SFYR2040-1.6
20
40
3.175
39
62
13
10
50
50
41
5.5
M6x1
0.8*2
556
1311
12
SFYR2040-3.6
SFYR2040-3.6
20
40
3.175
39
62
13
10
90
50
41
5.5
M6x1
1.8*2
1117
2949
26
SFYR2525-3.6
SFYR2525-3.6
25
25
3.969
47
74
15
12
64
60
49
6.6
M6x1
1.8*2
1773
4524
37
SFYR2525-5.6
SFYR2525-5.6
25
25
3.969
47
74
15
12
89
60
49
6.6
M6x1
2.8*2
2593
7038
56
SFYR2550-1.6
SFYR2550-1.6
25
50
3.969
47
74
15
12
60
60
49
6.6
M6x1
0.8*2
832
2050
15
SFYR2550-3.6
SFYR2550-3.6
25
50
3.969
47
74
15
12
110
60
49
6.6
M6x1
1.8*2
1671
4612
33
SFYR3232-3.6
SFYR3232-3.6
32
32
4.762
58
92
17
12
78
74
60
9
M6x1
1.8*2
2508
6848
45
SFYR3232-5.6
SFYR3232-5.6
32
32
4.762
58
92
17
12
110
74
60
9
M6x1
2.8*2
3667
10652
68
SFYR3264-1.6
SFYR3264-1.6
32
64
4.762
58
92
17
12
71
74
60
9
M6x1
0.8*2
1172
3084
18
SFYR4040-3.6
SFYR4040-3.6
40
40
6.35
73
114
19.5
15
99
93
75
11
M6x1
1.8*2
4131
11587
57
SFYR4040-5.6
SFYR4040-5.6
40
40
6.35
73
114
19.5
15
139
93
75
11
M6x1
2.8*2
6040
18024
86
SFYR4080-1.6
SFYR4080-1.6
40
80
6.35
73
114
19.5
15
91
93
75
11
M6x1
0.8*2
1939
5253
23
SFYR5050-3.6
SFYR5050-3.6
50
50
7.938
90
135
21.5
20
117
112
92
14
M6x1
1.8*2
6185
18032
70
SFYR5050-5.6
SFYR5050-5.6
50
50
7.938
90
135
21.5
20
167
112
92
14
M6x1
2.8*2
9044
28049
106
SFYR50100-1.6
SFYR50100-1.6
50
100
7.938
90
135
21.5
20
111
112
92
14
M6x1
0.8*2
2803
7793
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청