DIN 434 - FN 506 - feuerverzinkt - Square taper washers for U-sections
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 434
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_434/st/din_434_tzn_fn506.prj},{NB=SFS FN 506 114631 U-Scheibe DIN 434 Stahl feuerverzinkt 14},{ARTNR=114631},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=506},{D=12.000},{DA=14.000},{A=26.000},{B=30.000},{H=4.900},{NG=8.000},{R=2.000},{T=0.700},{DW=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
NG
Declination
[%]
R
Radius
[mm]
T
Groove depth
[mm]
SFS FN 506 114624 U-Schei...
114624
Stahl
feuerverzinkt
100
506
8.000
9.000
22.000
22.000
3.800
8.000
1.600
0.500
SFS FN 506 114625 U-Schei...
114625
Stahl
feuerverzinkt
200
506
8.000
9.000
22.000
22.000
3.800
8.000
1.600
0.500
SFS FN 506 114628 U-Schei...
114628
Stahl
feuerverzinkt
100
506
10.000
11.000
22.000
22.000
3.800
8.000
1.600
0.500
SFS FN 506 308762 U-Schei...
308762
Stahl
feuerverzinkt
200
506
10.000
11.000
22.000
22.000
3.800
8.000
1.600
0.500
SFS FN 506 114630 U-Schei...
114630
Stahl
feuerverzinkt
100
506
12.000
14.000
26.000
30.000
4.900
8.000
2.000
0.700
SFS FN 506 114631 U-Schei...
114631
Stahl
feuerverzinkt
200
506
12.000
14.000
26.000
30.000
4.900
8.000
2.000
0.700
SFS FN 506 114635 U-Schei...
114635
Stahl
feuerverzinkt
100
506
16.000
18.000
32.000
36.000
5.900
8.000
2.400
0.800
SFS FN 506 114637 U-Schei...
114637
Stahl
feuerverzinkt
100
506
16.000
18.000
32.000
36.000
5.900
8.000
2.400
0.800
SFS FN 506 304106 U-Schei...
304106
Stahl
feuerverzinkt
50
506
20.000
22.000
40.000
44.000
7.000
8.000
2.800
0.900
SFS FN 506 114641 U-Schei...
114641
Stahl
feuerverzinkt
100
506
22.000
24.000
44.000
50.000
8.000
8.000
3.200
1.000
SFS FN 506 304107 U-Schei...
304107
Stahl
feuerverzinkt
25
506
24.000
26.000
56.000
56.000
8.500
8.000
3.200
1.000
SFS FN 506 114644 U-Schei...
114644
Stahl
feuerverzinkt
50
506
24.000
26.000
56.000
56.000
8.500
8.000
3.200
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청