DIN 434 - FN 646 - verzinkt blau - Square taper washers for U-sections
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 434
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_434/st/din_434_a2k_fn646.prj},{NB=SFS FN 646 114629 U-Scheibe DIN 434 Stahl verzinkt blau 14},{ARTNR=114629},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=646},{D=12.000},{DA=14.000},{A=26.000},{B=30.000},{H=4.900},{NG=8.000},{R=2.000},{T=0.700},{DW=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
NG
Declination
[%]
R
Radius
[mm]
T
Groove depth
[mm]
SFS FN 646 140488 U-Schei...
140488
Stahl
verzinkt blau
200
646
8.000
9.000
22.000
22.000
3.800
8.000
1.600
0.500
SFS FN 646 114627 U-Schei...
114627
Stahl
verzinkt blau
200
646
10.000
11.000
22.000
22.000
3.800
8.000
1.600
0.500
SFS FN 646 114629 U-Schei...
114629
Stahl
verzinkt blau
200
646
12.000
14.000
26.000
30.000
4.900
8.000
2.000
0.700
SFS FN 646 114634 U-Schei...
114634
Stahl
verzinkt blau
100
646
16.000
18.000
32.000
36.000
5.900
8.000
2.400
0.800
SFS FN 646 114639 U-Schei...
114639
Stahl
verzinkt blau
100
646
20.000
22.000
40.000
44.000
7.000
8.000
2.800
0.900
SFS FN 646 114643 U-Schei...
114643
Stahl
verzinkt blau
50
646
24.000
26.000
56.000
56.000
8.500
8.000
3.200
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청