BS-6,1 - SFS Bohrschrauben BS
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/bs_61.prj},{NB=SFS 540948},{CNSORDERNO=BS-6,1x140},{ARTNR=1747720},{ARTNROLD=540948},{MATNR=1352566},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75},{D1=9.7},{D2=6.1},{GW=19.24},{D3=3.800},{D4=4.570},{H=6.000},{P=1.950},{VERS=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 540940 Befestiger Koh...
BS-6,1x35
1747629
540940
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
35
32
9.7
6.1
5.49
SFS 540942 Befestiger Koh...
BS-6,1x60
1747684
540942
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
57
9.7
6.1
8.42
SFS 540943 Befestiger Koh...
BS-6,1x70
1747686
540943
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
67
9.7
6.1
10.25
SFS 540944 Befestiger Koh...
BS-6,1x80
1747689
540944
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
75
9.7
6.1
11.59
SFS 540945 Befestiger Koh...
BS-6,1x90
1747710
540945
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
75
9.7
6.1
12.18
SFS 540946 Befestiger Koh...
BS-6,1x100
1747711
540946
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
75
9.7
6.1
14.19
SFS 540947 Befestiger Koh...
BS-6,1x120
1747718
540947
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
75
9.7
6.1
16.66
SFS 540948 Befestiger Koh...
BS-6,1x140
1747720
540948
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
140
75
9.7
6.1
19.24
SFS 540949 Befestiger Koh...
BS-6,1x160
1747735
540949
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
160
75
9.7
6.1
21.26
SFS 540951 Befestiger Koh...
BS-6,1x180
1747754
540951
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
180
75
9.7
6.1
23.50
SFS 540952 Befestiger Koh...
BS-6,1x200
1747779
540952
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
200
75
9.7
6.1
26.41
SFS 540953 Befestiger Koh...
BS-6,1x220
1747780
540953
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
220
75
9.7
6.1
28.99
SFS 540954 Befestiger Koh...
BS-6,1x240
1747781
540954
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
240
75
9.7
6.1
31.57
SFS 540955 Befestiger Koh...
BS-6,1x260
1747782
540955
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
260
75
9.7
6.1
34.15
SFS 540956 Befestiger Koh...
BS-6,1x280
1747783
540956
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
280
75
9.7
6.1
36.73
SFS 540957 Befestiger Koh...
BS-6,1x300
1747789
540957
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
300
75
9.7
6.1
39.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청