피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 917 - FN 186 - rostfrei A4 - Hexagon cap nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 917
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_917/rs/din_917_a4_fn186.prj},{NB=SFS FN 186 120141 Sechskant-Hutmutter DIN 917 rostfreier Stahl rostfrei A4 M8},{ARTNR=120141},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=186},{NENN=M8},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{DW=11.300},{X=1.870},{G2=0.000},{M=12.000},{R=15.000},{S=13.000},{T=9.790},{FORM=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall hight
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Thread depth
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
SFS FN 186 120137 Sechska...
120137
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
4.000
3.242
0.700
4.600
5.800
1.050
0.000
5.500
8.000
7.000
4.640
0.000
SFS FN 186 309309 Sechska...
309309
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
186
4.000
3.242
0.700
4.600
5.800
1.050
0.000
5.500
8.000
7.000
4.640
0.000
SFS FN 186 309310 Sechska...
309310
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
186
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
1.200
0.000
7.000
10.000
8.000
5.440
0.000
SFS FN 186 120138 Sechska...
120138
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
1.200
0.000
7.000
10.000
8.000
5.440
0.000
SFS FN 186 309054 Sechska...
309054
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
186
6.000
4.917
1.000
6.750
8.800
1.500
0.000
9.000
12.000
10.000
7.290
0.000
SFS FN 186 120139 Sechska...
120139
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
6.000
4.917
1.000
6.750
8.800
1.500
0.000
9.000
12.000
10.000
7.290
0.000
SFS FN 186 120141 Sechska...
120141
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
186
8.000
6.647
1.250
8.750
11.300
1.870
0.000
12.000
15.000
13.000
9.790
0.000
SFS FN 186 120140 Sechska...
120140
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
8.000
6.647
1.250
8.750
11.300
1.870
0.000
12.000
15.000
13.000
9.790
0.000
SFS FN 186 309311 Sechska...
309311
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
10.000
8.376
1.500
10.800
14.300
2.250
0.000
14.000
20.000
16.000
11.350
0.000
SFS FN 186 120142 Sechska...
120142
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
10.000
8.376
1.500
10.800
14.300
2.250
0.000
14.000
20.000
16.000
11.350
0.000
SFS FN 186 309312 Sechska...
309312
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
186
12.000
10.106
1.750
13.000
16.200
0.000
6.400
16.000
25.000
18.000
13.850
1.000
SFS FN 186 305591 Sechska...
305591
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
186
12.000
10.106
1.750
13.000
16.200
0.000
6.400
16.000
25.000
18.000
13.850
1.000
SFS FN 186 309313 Sechska...
309313
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
186
16.000
13.835
2.000
17.300
22.200
0.000
7.300
20.000
30.000
24.000
17.350
1.000
SFS FN 186 120144 Sechska...
120144
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
186
16.000
13.835
2.000
17.300
22.200
0.000
7.300
20.000
30.000
24.000
17.350
1.000
SFS FN 186 120145 Sechska...
120145
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
186
20.000
17.294
2.500
21.600
28.200
0.000
9.300
25.000
35.000
30.000
21.420
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청