DIN 980 V (ISO 7042) - FN 215 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 980 V
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_980_v/st/din_980_v_a2k_215.prj},{NB=SFS FN 215 153026 Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8 verzinkt blau V M10x1.25},{ARTNR=153026},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=215},{NENN=V M10x1.25},{D=10.000},{D1=8.647},{P=1.250},{M=10.000},{S=17.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 215 153024 Sechska...
153024
Stahl
8
verzinkt blau
1000
215
V M8x1
8.000
6.917
1.000
8.000
13.000
SFS FN 215 153026 Sechska...
153026
Stahl
8
verzinkt blau
500
215
V M10x1.25
10.000
8.647
1.250
10.000
17.000
SFS FN 215 153027 Sechska...
153027
Stahl
8
verzinkt blau
200
215
V M12x1.25
12.000
10.647
1.250
12.000
19.000
SFS FN 215 153028 Sechska...
153028
Stahl
8
verzinkt blau
200
215
V M14x1.5
14.000
12.376
1.500
14.000
22.000
SFS FN 215 153029 Sechska...
153029
Stahl
8
verzinkt blau
200
215
V M16x1.5
16.000
14.376
1.500
16.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청