ISO 4032 (DIN 934) - FN 8269 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn8269.prj},{NB=SFS FN 8269 129843 Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8 verzinkt blau M10},{ARTNR=129843},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=8269},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.400},{S=17.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 8269 290763 Sechsk...
290763
Stahl
8
verzinkt blau
1000
8269
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 8269 153340 Sechsk...
153340
Stahl
8
verzinkt blau
1000
8269
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 8269 129838 Sechsk...
129838
Stahl
8
verzinkt blau
1000
8269
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.700
8.000
SFS FN 8269 129840 Sechsk...
129840
Stahl
8
verzinkt blau
1000
8269
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.200
10.000
SFS FN 8269 280305 Sechsk...
280305
Stahl
8
verzinkt blau
1000
8269
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.800
13.000
SFS FN 8269 129843 Sechsk...
129843
Stahl
8
verzinkt blau
500
8269
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.400
17.000
SFS FN 8269 129845 Sechsk...
129845
Stahl
8
verzinkt blau
500
8269
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.800
19.000
SFS FN 8269 280307 Sechsk...
280307
Stahl
8
verzinkt blau
200
8269
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
14.800
24.000
SFS FN 8269 129849 Sechsk...
129849
Stahl
8
verzinkt blau
100
8269
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
18.000
30.000
SFS FN 8269 129851 Sechsk...
129851
Stahl
8
verzinkt blau
50
8269
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
21.500
36.000
SFS FN 8269 290767 Sechsk...
290767
Stahl
8
verzinkt blau
50
8269
M27
27.000
23.752
3.000
36.900
45.630
23.800
41.000
SFS FN 8269 280309 Sechsk...
280309
Stahl
8
verzinkt blau
25
8269
M30
30.000
26.211
3.500
41.400
51.280
25.600
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청