피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6334 - FN 157 - verzinkt blau - Sechskant-Verlängerungsmuttern
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 6334
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_6334/st/din_6334_a2k_fn157.prj},{NB=SFS FN 157 130190 Sechskantmutter DIN 6334 Stahl verzinkt blau M10},{ARTNR=130190},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=157},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{M=30},{S=17},{E=19.60},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
E
Width across corners
[mm]
SFS FN 157 130184 Sechska...
130184
Stahl
verzinkt blau
100
157
6.000
4.917
1.000
18
10
11.05
SFS FN 157 130185 Sechska...
130185
Stahl
verzinkt blau
200
157
6.000
4.917
1.000
18
10
11.05
SFS FN 157 130187 Sechska...
130187
Stahl
verzinkt blau
100
157
8.000
6.647
1.250
24
13
15.00
SFS FN 157 130188 Sechska...
130188
Stahl
verzinkt blau
200
157
8.000
6.647
1.250
24
13
15.00
SFS FN 157 130189 Sechska...
130189
Stahl
verzinkt blau
100
157
10.000
8.376
1.500
30
17
19.60
SFS FN 157 130190 Sechska...
130190
Stahl
verzinkt blau
200
157
10.000
8.376
1.500
30
17
19.60
SFS FN 157 130191 Sechska...
130191
Stahl
verzinkt blau
100
157
12.000
10.106
1.750
36
19
21.90
SFS FN 157 130192 Sechska...
130192
Stahl
verzinkt blau
100
157
12.000
10.106
1.750
36
19
21.90
SFS FN 157 130193 Sechska...
130193
Stahl
verzinkt blau
50
157
16.000
13.835
2.000
48
24
27.70
SFS FN 157 130194 Sechska...
130194
Stahl
verzinkt blau
50
157
16.000
13.835
2.000
48
24
27.70
SFS FN 157 280354 Sechska...
280354
Stahl
verzinkt blau
25
157
20.000
17.294
2.500
60
30
33.50
SFS FN 157 194528 Sechska...
194528
Stahl
verzinkt blau
25
157
20.000
17.294
2.500
60
30
33.50
SFS FN 157 157267 Sechska...
157267
Stahl
verzinkt blau
25
157
24.000
20.752
3.000
72
36
39.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청