~DIN 315 gepresst - FN 165 - verzinkt blau - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Flügelmuttern
DIN 315
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/fluegelmuttern/din_315/st/din_315_a2k_fn165.prj},{NB=SFS FN 165 307168 Fluegelmutter ~DIN 315 Stahl verzinkt blau M8},{ARTNR=307168},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=165},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{DW=16.000},{D2=12.500},{BF=39.000},{G1=2.800},{G2=4.400},{M=20.000},{H=10.000},{R1=6.000},{R3=1.000},{R4=3.000},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Diameter top
[mm]
BF
Width above wing
[mm]
G1
Thickness blade up
[mm]
G2
Thickness wing bottom
[mm]
M
Overall hight
[mm]
H
Height centre part
[mm]
R1
Wing radius
[mm]
R3
Transition radius to wing
[mm]
R4
Transition centre wing
[mm]
SFS FN 165 302135 Fluegel...
302135
Stahl
verzinkt blau
100
165
4.000
3.242
0.700
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.500
2.000
SFS FN 165 307165 Fluegel...
307165
Stahl
verzinkt blau
500
165
4.000
3.242
0.700
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.500
2.000
SFS FN 165 302136 Fluegel...
302136
Stahl
verzinkt blau
100
165
5.000
4.134
0.800
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
1.000
2.500
SFS FN 165 307166 Fluegel...
307166
Stahl
verzinkt blau
250
165
5.000
4.134
0.800
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
1.000
2.500
SFS FN 165 302137 Fluegel...
302137
Stahl
verzinkt blau
100
165
6.000
4.917
1.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
1.000
3.000
SFS FN 165 307167 Fluegel...
307167
Stahl
verzinkt blau
250
165
6.000
4.917
1.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
1.000
3.000
SFS FN 165 302138 Fluegel...
302138
Stahl
verzinkt blau
100
165
8.000
6.647
1.250
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
1.000
3.000
SFS FN 165 307168 Fluegel...
307168
Stahl
verzinkt blau
100
165
8.000
6.647
1.250
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
1.000
3.000
SFS FN 165 302139 Fluegel...
302139
Stahl
verzinkt blau
100
165
10.000
8.376
1.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.200
5.000
SFS FN 165 307169 Fluegel...
307169
Stahl
verzinkt blau
100
165
10.000
8.376
1.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.200
5.000
SFS FN 165 302140 Fluegel...
302140
Stahl
verzinkt blau
50
165
12.000
10.106
1.750
23.000
19.500
65.000
4.900
6.400
33.500
14.000
10.000
1.200
6.000
SFS FN 165 307170 Fluegel...
307170
Stahl
verzinkt blau
100
165
12.000
10.106
1.750
23.000
19.500
65.000
4.900
6.400
33.500
14.000
10.000
1.200
6.000
SFS FN 165 302141 Fluegel...
302141
Stahl
verzinkt blau
50
165
14.000
11.835
2.000
27.000
21.000
70.000
5.500
7.000
35.000
15.500
10.000
1.500
6.500
SFS FN 165 307171 Fluegel...
307171
Stahl
verzinkt blau
100
165
14.000
11.835
2.000
27.000
21.000
70.000
5.500
7.000
35.000
15.500
10.000
1.500
6.500
SFS FN 165 302142 Fluegel...
302142
Stahl
verzinkt blau
25
165
16.000
13.835
2.000
29.000
23.000
73.000
6.400
7.500
37.500
17.000
11.000
1.600
7.000
SFS FN 165 307172 Fluegel...
307172
Stahl
verzinkt blau
50
165
16.000
13.835
2.000
29.000
23.000
73.000
6.400
7.500
37.500
17.000
11.000
1.600
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청