피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5133 - FISCHER SaMontec Lüftungskanalschellen LGS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Lüftung, Klima
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/luftung_klima/rohrschellen/5133.prj},{NB=584906(300)},{ARTNR=584906},{LODLEVEL=300},{FN=FN5133},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79501},{MKT=FI 79501 SM LüKanSchel St znb,LGS 224,15},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Lüftungskanalschellen},{LTEXT2=LGS Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=LGS 224 (79501)},{A=M8/M10},{B=279},{G=224},{H=255},{S=M6},{MS=1.5},{Z=134},{VERS=13},{DX=118.0},{DX1=121.00},{Z1=6.146},{Z2=0.000},{H1=8.527},{H2=14.557},{RA=82.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
Grösse
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
Ø Schraube
[mm]
MS
[mm]
Z
[mm]
510507
510507
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79493
FI 79493 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 100 (79493)
M8/M10
155
100
131
M6
1.4
72
510508
510508
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79495
FI 79495 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 125 (79495)
M8/M10
180
125
156
M6
1.4
85
510509
510509
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79497
FI 79497 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 150 (79497)
M8/M10
205
150
181
M6
1.4
97
510510
510510
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79498
FI 79498 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 160 (79498)
M8/M10
215
160
191
M6
1.4
102
510511
510511
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79499
FI 79499 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 180 (79499)
M8/M10
235
180
211
M6
1.4
112
510512
510512
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79500
FI 79500 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 200 (79500)
M8/M10
255
200
231
M6
1.4
122
510513
510513
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79502
FI 79502 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 250 (79502)
M8/M10
305
250
281
M6
1.5
147
510514
510514
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
97504
FI 79504 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 300 (79504)
M8/M10
356
300
331
M6
1.5
172
584902
584902
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79491
FI 79491 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 80 (79491)
M8/M10
134
80
110
M6
1.4
62
584903
584903
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79492
FI 79492 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 90 (79492)
M8/M10
144
90
120
M6
1.4
67
584904
584904
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79494
FI 79494 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 112 (79494)
M8/M10
167
112
143
M6
1.4
78
584905
584905
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79496
FI 79496 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 140 (79496)
M8/M10
195
140
171
M6
1.4
92
584906
584906
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79501
FI 79501 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 224 (79501)
M8/M10
279
224
255
M6
1.5
134
584907
584907
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79503
FI 79503 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 280 (79503)
M8/M10
335
280
311
M6
1.5
162
584908
584908
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79505
FI 79505 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 315 (79505)
M8/M10
371
315
347
M6
1.5
180
584909
584909
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79506
FI 79506 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 355 (79506)
M8/M10
411
355
387
M6
1.5
200
584910
584910
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
79507
FI 79507 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 400 (79507)
M8/M10
456
400
431
M6
1.5
222
584911
584911
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24637
FI 24637 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 450 (24637)
M8/M10
524
450
485
M10
2.5
247
584912
584912
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24638
FI 24638 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 500 (24638)
M8/M10
574
500
535
M10
2.5
272
584913
584913
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24639
FI 24639 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 560 (24639)
M8/M10
634
560
595
M10
2.5
302
584914
584914
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24640
FI 24640 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 600 (24640)
M8/M10
674
600
635
M10
2.5
322
584916
584916
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24642
FI 24642 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 710 (24642)
M8/M10
785
710
745
M10
3.0
378
584917
584917
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24643
FI 24643 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 800 (24643)
M8/M10
875
800
835
M10
3.0
423
584918
584918
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24644
FI 24644 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 900 (24644)
M8/M10
975
900
935
M10
3.0
473
584919
584919
FN5133
F4
FISCHER SAMONTEC
24645
FI 24645 SM LüKanSchel St...
FISCHER SaMontec Lüftungs...
LGS Stahl verzinkt blau
-
LGS 1000 (24645)
M8/M10
1075
1000
1035
M10
3.0
523
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청