피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN8049 - FISCHER SaMontec Bügelschelle FUBD
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/8049.prj},{NB=715921(300)},{ARTNR=715921},{LODLEVEL=300},{FN=FN8049},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=539567},{MKT=FI 539567 SM BügSchel,FUDB 60,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Bügelschelle FUBD},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FUBD 60 (539567)},{BXS=30 x 2.25},{B=30},{S=2.25},{D=56},{H=98},{HS=5.500},{HS1=26.800},{H1=45.380},{H2=67.619},{R=32.8},{R1=28.9},{B1=64.5},{B2=32.50},{VERS=3},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
BXS
Breite x Stärke
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
715919
715919
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539564
FI 539564 SM BügSchel,FUB...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 40 (539564)
25 x 1.75
36
71
715920
715920
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539566
FI 539566 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 52 (539566)
25 x 2.0
48
90
715921
715921
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539567
FI 539567 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 60 (539567)
30 x 2.25
56
98
715922
715922
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539568
FI 539568 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 76 (539569)
30 x 2.75
70
113
715923
715923
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539569
FI 539569 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 94 (539569)
30 x 2.75
88
141
715924
715924
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539570
FI 539570 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 100 (539570)
30 x 2.75
94
147
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청