피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5533 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS-L
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5533.prj},{NB=650930(300)},{ARTNR=650930},{A1=8.0},{A2=10.0},{B=118.241},{B1=20},{DX=67},{D1=77},{H=100},{S=1.8},{Z=57},{VERS=11},{H1=3.440},{BX=101.200},{HSCREW1=29.340},{HSCREW2=34.340},{H1SCREW=4.340},{D1SCREW=12.0},{D2SCREW=6.0},{SW=13.0},{H2=15.000},{MOVE=0.0},{PLATE1A=10.000},{PLATE1B=11.500},{PLATE1H=1.400},{PLATE2H=2.000},{PLATE2D=7.000},{SP1=9.00},{SP2=11.60},{RUBH1=6.91},{RUBL=20.20},{RUBA=164.00},{EOP=0.974},{FN=FN5533},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=539453},{MKT=FI 539453 SM RohSchel St,FRS-L 67-75Uni},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS-L},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=mit Kombianschlussgewinde M8/M10},{LTEXT4=FRS-L 67-75 Universal (539453)},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Z
[mm]
650917
650917
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539443
FI 539443 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 8-11 Universal (539...
M8/M10
8
35
25
650918
650918
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539444
FI 539444 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 12-15 Universal (53...
M8/M10
12
39
27
650919
650919
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539445
FI 539445 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 16-19 Universal (53...
M8/M10
16
43
29
650920
650920
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539446
FI 539446 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 20-24 Universal (53...
M8/M10
20
48
31
650921
650921
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539447
FI 539447 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 25-30 Universal (53...
M8/M10
25
53
34
650923
650923
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539448
FI 539448 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 31-37 Universal (53...
M8/M10
60
61
38
650924
650924
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539449
FI 539449 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 38-45 Universal (53...
M8/M10
31
69
42
650925
650925
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539450
FI 539450 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 46-52 Universal (53...
M8/M10
38
76
45
650926
650926
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539451
FI 539451 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 53-59 Universal (53...
M8/M10
46
83
49
650922
650922
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539452
FI 539452 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 60-66 Universal (53...
M8/M10
53
90
52
650930
650930
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539453
FI 539453 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 67-75 Universal (53...
M8/M10
67
100
57
650931
650931
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539454
FI 539454 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 76-84 Universal (53...
M8/M10
76
109
62
650932
650932
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539455
FI 539455 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 85-93 Universal (53...
M8/M10
85
118
66
650933
650933
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539456
FI 539456 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 94-100 Universal (5...
M8/M10
94
125
70
650934
650934
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539457
FI 539457 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 101-110 Universal (...
M8/M10
101
135
75
650935
650935
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
539459
FI 539459 SM RohSchel St,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L 111-119 Universal (...
M8/M10
111
144
79
715929
715929
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
544905
FI 544905 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L-120-129 Universal (...
M8/M10
120
156
86
715930
715930
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
544906
FI 544906 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L-130-137 Universal (...
M8/M10
130
164
90
715931
715931
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
544907
FI 544907 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L-138-145 Universal (...
M8/M10
138
172
94
715932
715932
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
544908
FI 544908 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L-146-155 Universal (...
M8/M10
146
182
99
715933
715933
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
544909
FI 544909 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L-156-163 Universal (...
M8/M10
156
190
103
715934
715934
FN5533
F4
FISCHER SAMONTEC
544910
FI 544910 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl galvanisch verzinkt
mit Kombianschlussgewinde...
FRS-L-164-172 Universal (...
M8/M10
164
199
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청