DIN 915 (ISO 4028) - FN 90 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screws with dog point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 915
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_915/st/din_915_a2k_fn90.prj},{NB=SFS FN 90 119733 Gewindestift DIN 915 Stahl 45 H verzinkt blau M6x20},{ARTNR=119733},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=90},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=20.000},{DP=4.000},{S=3.000},{T=3.500},{Z=3.250},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Diameter of flat
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
Z
Length of point
[mm]
SFS FN 90 119650 Gewindes...
119650
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
4.000
3.141
0.700
5.000
2.500
2.000
1.500
1.250
SFS FN 90 119654 Gewindes...
119654
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
1.500
1.250
SFS FN 90 119658 Gewindes...
119658
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
4.000
3.141
0.700
8.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 90 119662 Gewindes...
119662
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
4.000
3.141
0.700
10.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 90 119666 Gewindes...
119666
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
4.000
3.141
0.700
12.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 90 119670 Gewindes...
119670
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
4.000
3.141
0.700
16.000
2.500
2.000
2.500
2.250
SFS FN 90 119679 Gewindes...
119679
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
5.000
4.019
0.800
6.000
3.500
2.500
3.000
2.750
SFS FN 90 119683 Gewindes...
119683
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
5.000
4.019
0.800
8.000
3.500
2.500
3.000
2.750
SFS FN 90 119688 Gewindes...
119688
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
5.000
4.019
0.800
10.000
3.500
2.500
3.000
2.750
SFS FN 90 119692 Gewindes...
119692
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
5.000
4.019
0.800
12.000
3.500
2.500
3.000
2.750
SFS FN 90 119696 Gewindes...
119696
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
5.000
4.019
0.800
16.000
3.500
2.500
3.000
2.750
SFS FN 90 119700 Gewindes...
119700
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
5.000
4.019
0.800
20.000
3.500
2.500
3.000
2.750
SFS FN 90 119716 Gewindes...
119716
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
6.000
4.773
1.000
8.000
4.000
3.000
2.000
1.750
SFS FN 90 119720 Gewindes...
119720
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
6.000
4.773
1.000
10.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 119725 Gewindes...
119725
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
6.000
4.773
1.000
12.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 119729 Gewindes...
119729
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
6.000
4.773
1.000
16.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 119733 Gewindes...
119733
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
6.000
4.773
1.000
20.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 119737 Gewindes...
119737
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
90
6.000
4.773
1.000
25.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 119741 Gewindes...
119741
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
6.000
4.773
1.000
30.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 198412 Gewindes...
198412
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
6.000
4.773
1.000
40.000
4.000
3.000
3.500
3.250
SFS FN 90 119751 Gewindes...
119751
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
8.000
6.466
1.250
10.000
5.500
4.000
3.000
2.250
SFS FN 90 119755 Gewindes...
119755
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
8.000
6.466
1.250
12.000
5.500
4.000
5.000
4.300
SFS FN 90 119759 Gewindes...
119759
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
8.000
6.466
1.250
16.000
5.500
4.000
5.000
4.300
SFS FN 90 119764 Gewindes...
119764
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
8.000
6.466
1.250
20.000
5.500
4.000
5.000
4.300
SFS FN 90 119768 Gewindes...
119768
Stahl
45 H
verzinkt blau
500
90
8.000
6.466
1.250
25.000
5.500
4.000
5.000
4.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M6M M6 - ISO 4032 M6 St
FlexLink
30.08.2022
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
DIN 7984 - FN 191 - 8.8 - verzinkt blau - Hexagon socket head cap screws wi...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 915 (ISO 4028) - FN 132 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14586 C - FN 372 - verzinkt blau - Hexalobular socket countersunk head ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 582 - FN 237 - blank - Ring nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6334 - FN 157 - verzinkt blau - Sechskant-Verlängerungsmuttern
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 580 (ISO 3266) - FN 238 - blank - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 917 - FN 145 - 6, verzinkt blau - Hexagon cap nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
~DIN 315 gepresst - FN 165 - verzinkt blau - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 101 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청