WR-T-9 - SFS Vollgewindeschrauben WR-T
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Holzbaubefestiger
WR-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzbaubefestiger/wr_t/wr_t_9.prj},{NB=SFS 467930},{CNSORDERNO=WR-T-9x350},{ARTNR=1512741},{ARTNROLD=467930},{MATNR=1144373},{TYP=WR-T-9},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® DP1},{L=350},{LEF=330},{D1=14},{D2=9},{D3=5.7},{D4=6.8},{H=6.23},{GW=88.040},{VERS=3.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 467928 Holzbauschraub...
WR-T-9x250
1512718
467928
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
250
230
14
9
62.761
SFS 467929 Holzbauschraub...
WR-T-9x300
1512719
467929
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
300
280
14
9
75.920
SFS 467930 Holzbauschraub...
WR-T-9x350
1512741
467930
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
350
330
14
9
88.040
SFS 467931 Holzbauschraub...
WR-T-9x400
1490435
467931
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
400
380
14
9
108.440
SFS 467932 Holzbauschraub...
WR-T-9x450
1490436
467932
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
450
430
14
9
124.200
SFS 467933 Holzbauschraub...
WR-T-9x500
1490437
467933
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
500
480
14
9
141.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청