피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 25195 - FN 812 - verzinkt blau - Countersunk bolts with double nip
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
grobschrauben
DIN 25195
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/grobschrauben/din_25195/st/din_25195_a2k_fn812.prj},{NB=SFS FN 812 145100 Rippenschraube DIN 25195 Stahl verzinkt blau M8x30},{ARTNR=145100},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=812},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=30.000},{B=18.600},{DK=20.000},{K=4.000},{I=5.000},{N=6.100},{O=8.200},{M=4.500},{Q=1.500},{X1=3.200},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
I
Distance
[mm]
N
Height
[mm]
O
Height
[mm]
M
Width
[mm]
Q
Height
[mm]
X1
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 812 136374 Rippens...
136374
Stahl
verzinkt blau
100
812
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
16.000
3.500
4.000
5.700
7.200
3.500
1.500
2.500
SFS FN 812 136375 Rippens...
136375
Stahl
verzinkt blau
100
812
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
16.000
3.500
4.000
5.700
7.200
3.500
1.500
2.500
SFS FN 812 136377 Rippens...
136377
Stahl
verzinkt blau
100
812
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
16.000
3.500
4.000
5.700
7.200
3.500
1.500
2.500
SFS FN 812 136379 Rippens...
136379
Stahl
verzinkt blau
100
812
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
16.000
3.500
4.000
5.700
7.200
3.500
1.500
2.500
SFS FN 812 136380 Rippens...
136380
Stahl
verzinkt blau
100
812
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
16.000
3.500
4.000
5.700
7.200
3.500
1.500
2.500
SFS FN 812 136381 Rippens...
136381
Stahl
verzinkt blau
100
812
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
16.000
3.500
4.000
5.700
7.200
3.500
1.500
2.500
SFS FN 812 145100 Rippens...
145100
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
30.000
18.600
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 136382 Rippens...
136382
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
35.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 136383 Rippens...
136383
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 136384 Rippens...
136384
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
45.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 136385 Rippens...
136385
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 136386 Rippens...
136386
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 145101 Rippens...
145101
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
80.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
SFS FN 812 145102 Rippens...
145102
Stahl
verzinkt blau
100
812
8.000
6.466
1.250
90.000
22.000
20.000
4.000
5.000
6.100
8.200
4.500
1.500
3.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청