4821 - fischer Nageldübel m. Senkkopf KS Z Stahl N-S
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/nagelduebel_n_s_asmtab.prj},{NB=SFS 154528},{ARTNR=154528},{FN=4821},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=50356},{MKT=FI 50356 NaDü zn,N8x60/20S,50},{LTEXT1=FISCHER Nageldübel mit Senkkopf N-S},{LTEXT2=mit Nagelschraube KS Z verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=N 8x60/20 S(50356)},{D0=8},{TD=75},{HEF=40},{L=60},{TFIX=20},{DSXLS=5x65},{PPATH=nagelduebel_n_s_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
ⁿ/ₐ
HEF
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
DSXLS
DS x LS
[mm]
SFS 154542
154542
4821
F4
FISCHER
50395
FI 50395 NaDü zn,N5x30/5S...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x30/5 S(50395)
5
45
25
30
5
3.5x38
SFS 154533
154533
4821
F4
FISCHER
50351
FI 50351 NaDü zn,N5x40/15...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x40/15 S(50351)
5
55
25
40
15
3.5x48
SFS 129328
129328
4821
F4
FISCHER
50352
FI 50352 NaDü zn,N5x50/25...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x50/25 S(50352)
5
65
25
50
25
3.5x58
SFS 154527
154527
4821
F4
FISCHER
50354
FI 50354 NaDü zn,N6x40/10...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x40/10 S(50354)
6
55
30
40
10
4x48
SFS 129329
129329
4821
F4
FISCHER
50355
FI 50355 NaDü zn,N6x60/30...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x60/30 S(50355)
6
75
30
60
30
4x64
SFS 154526
154526
4821
F4
FISCHER
50353
FI 50353 NaDü zn,N6x80/50...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x80/50 S(50353)
6
95
30
80
50
4x88
SFS 154528
154528
4821
F4
FISCHER
50356
FI 50356 NaDü zn,N8x60/20...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x60/20 S(50356)
8
75
40
60
20
5x65
SFS 129330
129330
4821
F4
FISCHER
50358
FI 50358 NaDü zn,N8x80/40...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x80/40 S(50358)
8
95
40
80
40
5x85
SFS 129331
129331
4821
F4
FISCHER
50357
FI 50357 NaDü zn,N8x100/6...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x100/60 S(50357)
8
115
40
100
60
5x105
SFS 129332
129332
4821
F4
FISCHER
50359
FI 50359 NaDü zn,N8x120/8...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x120/80 S(50359)
8
135
40
120
80
5x125
SFS 154530
154530
4821
F4
FISCHER
50346
FI 50346 NaDü zn,N10x100/...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z g...
nicht vormontiert
N 10X100/50 S (50346)
10
115
50
100
50
7x110
SFS 154531
154531
4821
F4
FISCHER
50347
FI 50347 NaDü zn,N10X135/...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z g...
nicht vormontiert
N 10x135/85 S (50347)
10
150
50
135
85
7x145
SFS 154532
154532
4821
F4
FISCHER
50348
FI 50348 NaDü zn,N10x160/...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z g...
nicht vormontiert
N 10x160/110 S (50348)
10
175
50
160
110
7x170
SFS 154529
154529
4821
F4
FISCHER
50335
FI 50335 NaDü zn,N10x230/...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z g...
nicht vormontiert
N 10x230/180 S (50335)
10
245
50
230
180
7x240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청