DIN 315 - FN 314 - Messing, vernickelt - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 315
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_315/messing/din_315_ms_fn314.prj},{NB=SFS FN 314 141874 Fluegelmutter DIN 315 Messing vernickelt M5},{ARTNR=141874},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=vernickelt},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=314},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{DW=11.000},{D2=9.000},{BF=26.000},{G1=2.300},{G2=2.800},{M=13.000},{H=6.500},{R1=4.000},{R3=1.000},{R4=2.500},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Diameter top
[mm]
BF
Width above wing
[mm]
G1
Thickness blade up
[mm]
G2
Thickness wing bottom
[mm]
M
Overall hight
[mm]
H
Height centre part
[mm]
R1
Wing radius
[mm]
R3
Transition radius to wing
[mm]
R4
Transition centre wing
[mm]
SFS FN 314 147060 Fluegel...
147060
Messing
vernickelt
100
314
4.000
3.242
0.700
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.500
2.000
SFS FN 314 141874 Fluegel...
141874
Messing
vernickelt
100
314
5.000
4.134
0.800
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
1.000
2.500
SFS FN 314 139204 Fluegel...
139204
Messing
vernickelt
100
314
6.000
4.917
1.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
1.000
3.000
SFS FN 314 113843 Fluegel...
113843
Messing
vernickelt
100
314
8.000
6.647
1.250
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
1.000
3.000
SFS FN 314 147061 Fluegel...
147061
Messing
vernickelt
100
314
10.000
8.376
1.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.200
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청