DIN 315 - FN 169 - Polyamid 6.6, weiss - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k
DIN 315
Plastic material
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k/din_315/kunststoff/din_315_pa_fn169.prj},{NB=SFS FN 169 309205 Fluegelmutter DIN 315 Polyamid 6.6 weiss M5},{ARTNR=309205},{WERKSTOFF=Polyamid 6.6 },{GUETE=},{OBERFLAECHE=weiss},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=169},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{DW=11.000},{D2=9.000},{BF=26.000},{G1=2.300},{G2=2.800},{M=13.000},{H=6.500},{R1=4.000},{R3=1.000},{R4=2.500},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Diameter top
[mm]
BF
Width above wing
[mm]
G1
Thickness blade up
[mm]
G2
Thickness wing bottom
[mm]
M
Overall hight
[mm]
H
Height centre part
[mm]
R1
Wing radius
[mm]
R3
Transition radius to wing
[mm]
R4
Transition centre wing
[mm]
SFS FN 169 150722 Fluegel...
150722
Polyamid 6.6
weiss
100
169
4.000
3.242
0.700
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.500
2.000
SFS FN 169 150723 Fluegel...
150723
Polyamid 6.6
weiss
100
169
4.000
3.242
0.700
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.500
2.000
SFS FN 169 140172 Fluegel...
140172
Polyamid 6.6
weiss
100
169
5.000
4.134
0.800
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
1.000
2.500
SFS FN 169 309205 Fluegel...
309205
Polyamid 6.6
weiss
100
169
5.000
4.134
0.800
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
1.000
2.500
SFS FN 169 140173 Fluegel...
140173
Polyamid 6.6
weiss
100
169
6.000
4.917
1.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
1.000
3.000
SFS FN 169 140174 Fluegel...
140174
Polyamid 6.6
weiss
100
169
6.000
4.917
1.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
1.000
3.000
SFS FN 169 113848 Fluegel...
113848
Polyamid 6.6
weiss
100
169
8.000
6.647
1.250
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
1.000
3.000
SFS FN 169 113849 Fluegel...
113849
Polyamid 6.6
weiss
100
169
8.000
6.647
1.250
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
1.000
3.000
SFS FN 169 150725 Fluegel...
150725
Polyamid 6.6
weiss
100
169
10.000
8.376
1.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.200
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0000G10 - Iron Wing Nut (OPG)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 84 - FN 300 - 4.8, verzinkt blau - Cylinder head screws, ISO 1207
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 525 - Wing nuts (~DIN 315), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
N0020162 - SUS Casting Wing Nut (Type-1) (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020G15 - SUS Press Wing Nut (OPG)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
~DIN 315 gepresst - FN 165 - verzinkt blau - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
N0000142 - Iron Press Wing Nut (Low form) (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 315 - FN 314 - Messing, vernickelt - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청