FN 3563 - GESIPA Blindnietmuttern Senkkopf Stahl gerändelt
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3563.prj},{NB=SFS FN 3563 455113 Blindnietmutter Senkkopf Stahl geraendelt M6 9x19 KL 4-6.5},{IDNR=},{ARTNR=455113},{NAME=M6 9x19 (6422241) KL 4-6,5},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=6422241},{D1=9},{L=19.0},{KL=4-6.5},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=12},{BOHR=9.1},{K=1.60},{SCHK=2200},{VERP=250},{PR=20.30},{PR2000=15.30},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3563 455108 Blindn...
455108
Steel
Verzinkt blau
6422012
6
12.0
1.5-3.5
M4
9
6.1
1.60
500
SFS FN 3563 455109 Blindn...
455109
Steel
Verzinkt blau
6422047
6
13.5
3-5
M4
9
6.1
1.60
500
SFS FN 3563 455110 Blindn...
455110
Steel
Verzinkt blau
6422144
7
13.5
1.5-4
M5
10
7.1
1.60
500
SFS FN 3563 455111 Blindn...
455111
Steel
Verzinkt blau
6422152
7
15.5
3.5-6
M5
10
7.1
1.60
500
SFS FN 3563 455112 Blindn...
455112
Steel
Verzinkt blau
6422233
9
17.0
1.5-4.5
M6
12
9.1
1.60
250
SFS FN 3563 455113 Blindn...
455113
Steel
Verzinkt blau
6422241
9
19.0
4-6.5
M6
12
9.1
1.60
250
SFS FN 3563 593453 Blindn...
593453
Steel
Verzinkt blau
6422244
9
23.0
6.5-9
M6
12
9.1
1.60
250
SFS FN 3563 455114 Blindn...
455114
Steel
Verzinkt blau
6422330
11
18.5
1.5-4.5
M8
14
11.1
1.60
100
SFS FN 3563 455115 Blindn...
455115
Steel
Verzinkt blau
6422349
11
20.5
4-6.5
M8
14
11.1
1.60
100
SFS FN 3563 593454 Blindn...
593454
Steel
Verzinkt blau
6422353
11
23.0
6.5-9
M8
14
11.1
1.60
100
SFS FN 3563 455074 Blindn...
455074
Steel
Verzinkt blau
6422438
12
19.0
1.5-4.5
M10
15
12.1
1.60
100
SFS FN 3563 455075 Blindn...
455075
Steel
Verzinkt blau
6422446
12
21.0
4-6.5
M10
15
12.1
1.60
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청