FN 8310 - GESIPA SolarGrip Blindnieten Flachrundkopf Alu/A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
Solarniet
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/solarniet/gesipa_fn_8310.prj},{NB=SFS FN 8310 501016 SolarGrip Blindniet Flachrundkopf Alu/A2 4.8x12 KL 3-5},{IDNR=},{ARTNR=501016},{NAME=4,8x12 (6721013) KL 3-5},{MAT=Niet: Aluminium, Dorn: rostfrei A2},{ONR=6721013},{D1=4.8},{L=12},{KL=3-5},{D2=11.4},{DM=2.7},{K=1.8},{SCHK=1500},{ZK=2300},{BOHR=5.1-5.2},{VERP=500},{PR=10.20},{PR2000=9.20},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 8310 501016 SolarG...
501016
Niet: Aluminium, Dorn: ro...
6721013
4.8
12
3-5
11.4
2.7
1.8
5.1-5.2
500
SFS FN 8310 501017 SolarG...
501017
Niet: Aluminium, Dorn: ro...
6721024
4.8
15
5-8
11.4
2.7
1.8
5.1-5.2
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Thermocouple - Flow-Mate hot runner manifold systems
D-M-E
09.05.2017
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Stainless Steel A2/Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
EGC-BS - Spindle axis
Festo
22.08.2023
RIVQUICK® Sealed type rivets, Dome head, Stainless steel A2/Stainless steel...
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청