피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 3717 - GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu RAL7024/A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3717.prj},{NB=SFS FN 3717 560322 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf Alu RAL7024/A2 4x13 KL 3.5-9.5},{IDNR=},{ARTNR=1456083},{ARTNROLD=560322},{NAME=4x13 (6720594) KL 3,5-9,5},{MAT=Aluminium, Dorn: rostfrei A2},{OBERFLAECHE=Niete lackiert RAL 7024 graphitgrau},{ONR=6720594},{D1=4.0},{L=13.0},{KL=3.5-9.5},{D2=8.0},{DM=2.30},{K=1.0},{SCHK=1060},{ZK=1680},{VERP=500},{PR=0},{PR2000=0},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3717 560318 PolyGr...
560318
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720590
3.2
8.0
0.5-5
6.5
1.80
0.8
1000
SFS FN 3717 560319 PolyGr...
560319
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720591
3.2
9.5
1.5-6.5
6.5
1.80
0.8
1000
SFS FN 3717 560320 PolyGr...
560320
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720592
3.2
11.0
3-8
6.5
1.80
0.8
1000
SFS FN 3717 560321 PolyGr...
1456082
560321
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720593
4.0
10.0
0.5-6.5
8.0
2.30
1.0
500
SFS FN 3717 560322 PolyGr...
1456083
560322
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720594
4.0
13.0
3.5-9.5
8.0
2.30
1.0
500
SFS FN 3717 560323 PolyGr...
560323
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720595
4.0
17.0
7-13
8.0
2.30
1.0
500
SFS FN 3717 560324 PolyGr...
1456085
560324
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720596
4.8
10.0
0.5-6.5
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3717 560325 PolyGr...
1456086
560325
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720597
4.8
15.0
4.5-11
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3717 560326 PolyGr...
560326
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720598
4.8
17.0
6.5-13
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3717 560327 PolyGr...
560327
Aluminium, Dorn: rostfrei...
Niete lackiert RAL 7024 g...
6720599
4.8
25.0
11-19.5
9.5
2.70
1.3
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청