FN 3547 - GESIPA G-Bulb Blindniete Flachrundkopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
G-Bulb MEGA GRIP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/g_bulb_mega_grip/gesipa_fn_3547.prj},{NB=SFS FN 3547 455026 G-Bulb Blindniet Flachrundkopf Stahl/Stahl 6.4x13 KL 2-4.5},{IDNR=},{ARTNR=1433928},{ARTNROLD=455026},{NAME=6,4x13 (6813014) KL 2-4,5},{MAT=Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6813014},{D1=6.4},{L=13},{KL=2-4.5},{D2=13.0},{DM=4.25},{K=2.5},{SCHK=8500},{ZK=8000},{VERP=250},{PR=30.50},{PR2000=22.90},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3547 455023 G-Bulb...
1433925
455023
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6812037
4.8
10
1.5-3.5
9.5
3.20
1.3
500
SFS FN 3547 455024 G-Bulb...
1433926
455024
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6812045
4.8
13
3.5-6
9.5
3.20
1.3
500
SFS FN 3547 455025 G-Bulb...
1433927
455025
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6812064
4.8
15
6-8
9.5
3.20
1.3
500
SFS FN 3547 455026 G-Bulb...
1433928
455026
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813014
6.4
13
2-4.5
13.0
4.25
2.5
250
SFS FN 3547 455027 G-Bulb...
1433929
455027
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813027
6.4
17
4.5-7
13.0
4.25
2.5
250
SFS FN 3547 455028 G-Bulb...
1433930
455028
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813048
6.4
20
7-10.5
13.0
4.25
2.5
200
SFS FN 3547 540497 G-Bulb...
1433931
540497
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813052
6.4
23
10.5-13
13.0
4.25
2.5
150
SFS FN 3547 540498 G-Bulb...
1433932
540498
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813064
6.4
25
13-15.5
13.0
4.25
2.5
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청