피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 3541 Industrieverpackung - GESIPA MegaGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/Alu
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
G-Bulb MEGA GRIP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/g_bulb_mega_grip/gesipa_fn_3541_iv.prj},{NB=SFS FN 3541 455000 MegaGrip Blindniet Flachrundkopf Alu/Alu 4.8x14 KL 1.6-11.1},{IDNR=},{ARTNR=455000},{NAME=4,8x14 (6630022) KL 1,6-11,1},{MAT=Niet: Aluminium, Dorn: Aluminium},{ONR=6630022},{D1=4.8},{L=14.0},{KL=1.6-11.1},{D2=9.2},{DM=2.95},{F=26.7},{K=2.2},{SCHK=3330},{ZK=2400},{VERP=3000},{PR=40.00},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
F
Max.
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3541 454999 MegaGr...
454999
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6630014
4.8
10.0
1.6-6.4
9.2
2.95
22.6
2.2
5000
SFS FN 3541 455000 MegaGr...
455000
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6630022
4.8
14.0
1.6-11.1
9.2
2.95
26.7
2.2
3000
SFS FN 3541 455001 MegaGr...
455001
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6630111
6.4
14.1
2-9.5
12.4
3.90
27.0
2.6
2000
SFS FN 3541 455002 MegaGr...
455002
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6630146
6.4
20.5
2-15.9
12.4
3.90
37.8
2.6
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FN 3543 Industrieverpackung - GESIPA MegaGrip Blindniete Senkkopf Stahl/Sta...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FN 3542 Industrieverpackung - GESIPA MegaGrip Blindniete Flachrundkopf Stah...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청