ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 365 - verzinkt blau - Cross recessed pan head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7049 C-Z
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7049_c_z/st/iso_7049_c_z_a2k_fn365.prj},{NB=SFS FN 365 136699 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x9.5-C-Z},{ARTNR=136699},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=365},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=9.5},{DK=8.000},{K=3.100},{DA=4.900},{A=1.400},{R=0.200},{RF=6.500},{MZ=4.400},{TZ=2.400},{Y=3.700},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
TZ
Depth of the driving feature Form H
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
SFS FN 365 153545 Blechsc...
153545
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.2
1.630
0.800
4.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
2.000
1.200
2.000
SFS FN 365 280873 Blechsc...
280873
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.2
1.630
0.800
6.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
2.000
1.200
2.000
SFS FN 365 290921 Blechsc...
290921
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.2
1.630
0.800
9.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
2.000
1.200
2.000
SFS FN 365 290922 Blechsc...
290922
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.2
1.630
0.800
13.0
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
2.000
1.200
2.000
SFS FN 365 290923 Blechsc...
290923
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.2
1.630
0.800
16.0
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
2.000
1.200
2.000
SFS FN 365 136638 Blechsc...
136638
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
6.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136639 Blechsc...
136639
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.9
2.180
1.100
6.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136641 Blechsc...
136641
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
9.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136642 Blechsc...
136642
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.9
2.180
1.100
9.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136645 Blechsc...
136645
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
13.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136646 Blechsc...
136646
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.9
2.180
1.100
13.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136647 Blechsc...
136647
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
16.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136648 Blechsc...
136648
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.9
2.180
1.100
16.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136650 Blechsc...
136650
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
19.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136652 Blechsc...
136652
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.9
2.180
1.100
19.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 142597 Blechsc...
142597
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
38.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 142598 Blechsc...
142598
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
365
2.9
2.180
1.100
38.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136653 Blechsc...
136653
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
22.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136654 Blechsc...
136654
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
365
2.9
2.180
1.100
22.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136655 Blechsc...
136655
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
25.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136656 Blechsc...
136656
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
365
2.9
2.180
1.100
25.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136658 Blechsc...
136658
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
2.9
2.180
1.100
32.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 331691 Blechsc...
331691
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
365
2.9
2.180
1.100
32.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 365 136659 Blechsc...
136659
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
365
3.5
2.640
1.300
6.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
4.000
1.900
3.200
SFS FN 365 136660 Blechsc...
136660
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
365
3.5
2.640
1.300
6.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
4.000
1.900
3.200
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청