카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX3 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Rainscreen
Product Index
SX3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/sx3/sx3.prj},{NB=SFS SX3/15-L12-S16-5,5X32},{CNSORDERNO=SX3/15-L12-S16-5,5X32},{LX=6.000},{LX1=6.750},{MATNR=1345897},{TYP=SX3},{KOPF=irius},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=15mm},{VD=3mm},{MAT=A2},{L=32},{D1=12.0},{D2=5.5},{D3=3.85},{D4=4.0},{D6=16.0},{D7=7.6},{SW=0},{H=3.30},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=5.540},{VERS=4.000},{PRA=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS SX3/11-D10-4,8X25 Sel...
SX3/11-D10-4,8X25
SX3
D10
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
11mm
3mm
A2
25
10.0
4.8
0
3.431
SFS SX3/15-L12-S16-5,5X32...
SX3/15-L12-S16-5,5X32
SX3
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
32
12.0
5.5
0
5.540
SFS SX3/15-D12-5,5x30 Sel...
SX3/15-D12-5,5x30
SX3
D12
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
15mm
3mm
A2
30
12.0
5.5
0
4.698
SFS SX3/15-D16-5,5x30 Sel...
SX3/15-D16-5,5x30
SX3
D16
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
15mm
3mm
A2
30
16.0
5.5
0
5.948
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청