카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SW3 - selfdrilling fastener
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SW3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sw3/sw3.prj},{NB=SFS SW3-T-T16-6,5X50},{CNSORDERNO=SW3-T-T16-6,5X50},{MATNR=1429067},{TYP=SW3},{KOPF=Hex head},{DS=T16},{TEXT1=selfdrilling fastener},{TEXT2=Fastener: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=NA},{VD=2 x 1.25mm},{MAT=Carbon steel},{L=50},{D1=11},{D2=6.5},{D3=4.5},{DW=16},{SW=8},{GW=5.260},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{LF=41.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SW3-T-T16-6,5X50 self...
SW3-T-T16-6,5X50
SW3
Sechskantkopf
T16
selfdrilling fastener
Fastener: carbon steel
sealing washer: carbon st...
NA
2 x 1.25mm
Carbon steel
50
11
6.5
16
8
5.260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청