카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDS14 - Self drilling fastener
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDS14
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sds14/sds14.prj},{NB=SFS SDS14-S14-5,5X38},{CNSORDERNO=SDS14-S14-5,5X38},{MATNR=1747289},{TYP=SDS14},{KOPF=Hex head},{DS=S14},{TEXT1=Self drilling fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel. head : with stainless steel cap. },{TEXT3=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=14mm},{MAT=Carbon steel},{VD=14mm},{L=38},{D1=15},{D2=5.5},{DW=14},{SW=8.0},{GW=7.84},{P=1.810},{D3=4.000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDS14-S14-5,5X38 Self...
SDS14-S14-5,5X38
SDS14
Hex head
S14
Self drilling fastener
fastener: carbon steel. h...
sealing washer: austeniti...
14mm
Carbon steel
14mm
38
15
5.5
14
8.0
7.84
SFS SDS14-BAZ19-5,5X38 Se...
SDS14-BAZ19-5,5X38
SDS14
Hex head
BAZ19
Self drilling fastener
fastener: carbon steel. h...
sealing washer: austeniti...
12mm
Carbon steel
14mm
38
15
5.5
19
8.0
8.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청