카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDK2-S - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDK2-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sdk2_s/sdk2_s.prj},{NB=SFS SDK2-S-377-6x35},{CNSORDERNO=SDK2-S-377-6x35},{MATNR=931980},{TYP=SDK2-S},{KOPF=Hex head},{DS=No},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=6 - 18mm},{VD=1.5mm},{MAT=A2},{L=35},{D1=9.5},{D2=6},{D3=3.8},{D4=3.5},{D5=4.48},{H=6.80},{SW=7},{GW=5.862},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDK2-S-377-6x35 Selbs...
SDK2-S-377-6x35
SDK2-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 18mm
1.5mm
A2
35
9.5
6
7
5.862
SFS SDK2-S-377-6x45 Selbs...
SDK2-S-377-6x45
SDK2-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 28mm
1.5mm
A2
45
9.5
6
7
7.210
SFS SDK2-S-377-6x60 Selbs...
SDK2-S-377-6x60
SDK2-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 43mm
1.5mm
A2
60
9.5
6
7
9.237
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청