카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDC2-S - Distanzbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDC2-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sdc2_s/sdc2_s.prj},{NB=SFS SDC2-S-S16-5,5X64},{CNSORDERNO=SDC2-S-S16-5,5X64},{MATNR=1134176},{TYP=SDC2-S},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling distance fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=40mm},{VD=2 X 1.25mm},{MAT=A2},{L=64},{D1=10.0},{D2=5.5},{D3=3.7},{D4=6.5},{D5=8.0},{D6=16.0},{D7=8.6},{DW=16.0},{SW=8},{H=4.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=15.307},{L1=44.000},{VERS=1.000},{PRA=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDC2-S-S16-5,5X64 Dis...
SDC2-S-S16-5,5X64
SDC2-S
Sechskantkopf
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
40mm
2 X 1.25mm
A2
64
10.0
5.5
16.0
8
15.307
SFS SDC2-S-L12-S16-5,5X64...
SDC2-S-L12-S16-5,5X64
SDC2-S
irius
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
40mm
2 X 1.25mm
A2
64
12.1
5.5
16.0
0
14.770
SFS SDC2-S-S16-5,5X100 Di...
SDC2-S-S16-5,5X100
SDC2-S
Sechskantkopf
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
80mm
2 X 1.25mm
A2
100
10.0
5.5
16.0
8
21.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청