카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SCN2 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stahl und Holz Konstruktion
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SCN2
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stahl_und_holz_konstruktion/kohlenstoffstahl_gewindeformbefestiger/scn2/scn2.prj},{NB=SFS SCN2/25-SR2-4,2X38},{CNSORDERNO=SCN2/25-SR2-4,2X38},{MATNR=62086},{TYP=SCN2},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Selfdrilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Carbon steel},{KL=25mm},{VD=2mm},{MAT=Carbon steel},{L=38},{D1=8.0},{D2=4.2},{D3=3.25},{GW=2.750},{P=1.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SCN2/25-SR2-4,2X38 Se...
SCN2/25-SR2-4,2X38
SCN2
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
25mm
2mm
Carbon steel
38
8.0
4.2
2.750
SFS SCN2/57-4,2X70 Selfdr...
SCN2/57-4,2X70
SCN2
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
57mm
2mm
Carbon steel
70
8.0
4.2
5.040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청