카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SC3 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stahl und Holz Konstruktion
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SC3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stahl_und_holz_konstruktion/kohlenstoffstahl_gewindeformbefestiger/sc3/sc3.prj},{NB=SFS SC3/25-PH2-4,8X35},{CNSORDERNO=SC3/25-PH2-4,8X35},{MATNR=1071241},{TYP=SC3},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Selfdrilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Carbon steel},{KL=25mm},{VD=3mm},{MAT=Carbon steel},{L=35},{D1=9.5},{D2=4.8},{D3=3.43},{GW=3.550},{P=1.590}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SC3/25-PH2-4,8X35 Sel...
SC3/25-PH2-4,8X35
SC3
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
25mm
3mm
Carbon steel
35
9.5
4.8
3.550
SFS SC3/35-PH2-4,8X45 Sel...
SC3/35-PH2-4,8X45
SC3
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
35mm
3mm
Carbon steel
45
9.5
4.8
4.500
SFS SC3/55-PH2-4,8X65 Se...
SC3/55-PH2-4,8X65
SC3
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
55mm
3mm
Carbon steel
65
9.5
4.8
6.301
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청